• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. 建機・特装車の自動化
  3. 建機・特装車用CANopen高負荷リレー

建機・特装車用CANopen高負荷リレー

アプリケーション

ecomatRelayは、建機・特装車に特化した、革新的なHブリッジ内蔵CANopen高負荷リレーです。DCモータなどの電気負荷を、2つの変数によりシンプル・効率的に制御できます。使用変数は、セットポイントと回転方向のみです。PWM方式・Hブリッジ出力、最大10Aの高負荷に対応し、高い柔軟性と性能を実現します。

多彩な拡張機能

ecomatRelayは、追加のI/Oポートがなく、大きな電流を消費するPWM制御などの機能が必要な場合に最適です。アナログまたはデジタル入力、HブリッジやPWMの出力制御に対応し、幅広い要求に応えます。

シンプルで効率的に制御

ecomatRelay は、CANopenプロトコル対応で制御機器に簡単に組み込めます。簡単に変数をマッピングでき、短時間で設定が完了します。分散型の拡張性を提供し、ご要望に合わせて新規でも後付けでも柔軟に取付けられます。

丈夫で建機・特装車に最適

ecomatRelayは、保護構造IP67で耐久性を備え、厳しい環境でお使いいただけます。優れた耐振動性、ドイツ連邦自動車交通局(KBA)車載用E1型式認定取得、12V/24V車の両方に対応し、建機・特装車のアプリケーションに最適です。非常に難しい使用条件に応える多彩な機能により、信頼性の高い動作を保証します。

ecomatRelayは、モータ制御や建機などの特殊な車両専用I/Oが必要なアプリケーションに、高性能ソリューションを手軽に実現します。