ハイジェニック向けIO-Linkレーダレベルセンサ
大型タンクをスムーズに監視
LW2720レベルセンサは、最大10メートルまでの液体媒体の液面レベルを不感帯をほとんど設けることなく、正確に監視することができます。非接触レーダ式の検出方式のため、媒体の付着による誤動作やタンク内の撹拌機等による損傷のおそれがありません。
80GHzのミリ波帯を使用し、タンク内の蒸気や結露に影響されることなく安定した正確な測定が可能です。さらに、ハイジェニックエリアでの使用にも対応し、CIP/SIPプロセスやスプレーボールがある環境でも問題なく十分に機能を発揮します。
IO-Linkの多彩な機能
高性能で便利な機能が満載のLW2720はすぐに取付けられ、IO-Link通信によりリモートからのパラメータ設定や、データの読み出しが手軽にできます。