開放・閉鎖タンク対応レーダレベルセンサ
開放・密閉容器(タンクやコンテナ等)内の液面レベルを正確に測定
LW2120レーダレベルセンサは、最大10メートルの液体レベルを精密に測定します。80 GHz帯ミリ波レーダを使用し、タンク内に蒸気や結露があっても、正確かつ安定した測定を行います。
また、拡張アンテナを使用して、密閉タンクの外側や開放容器内等のレベル測定も可能です。
非金属材質を透過するレーダ波を使った測定方式のため、樹脂製のIBCコンテナ等の容器上部へ簡単に取付けられます。