• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 温度監視機能を備えた精度の高い圧力センサ

温度監視機能を備えた精度の高い圧力センサ

プロセス値の連続伝送と高度な診断機能を19 mmのフラットな外装に納めました

  • 2つのソリューション:IO-Linkによるプロセス値の連続伝送、2つのスイッチング出力
  • IO-Linkからのパラメータ設定と高度な診断
  • コンパクトタイプ(AF19)、プロセス接続G 1/4
  • スイッチポイント精度< ±0.5%、繰返し精度< ±0.05%
  • 溶接ステンレス外装の頑丈な低コストソリューション
  • 温度測定機能内蔵により複数機器が不要(PV80xxのみ)

産業アプリケーション向けに最小化
PV圧力センサは、薄膜測定セルを接続部に直接溶接しています。この技術により、取付け用スパナ掛けは19mmの超小型外装でも高い精度が保証されます。価格/性能比も優れています。

アプリケーション
このセンサは受圧部にパッキンがない設計のため、油圧装置のみでなく不活性ガスにも使用できます。産業用アプリケーションでは、外装のレーザ刻印により部品を明確に判別できます。厳しい使用条件下でも、センサの識別が可能です。この圧力センサはIO-Linkにより、システム圧力などのプロセス値を継続的に伝送します。PV80xxではシステム温度も伝送します。圧力ピーク値も計測され、データとして提供されます。さらに、IO-Link経由でデジタル伝送された測定結果は、D/Aコンバータによる変換ロスや外部からの影響がないため正確です。

アクセサリー