• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 開放・閉鎖タンク対応レーダレベルセンサ

開放・閉鎖タンク対応レーダレベルセンサ

開放・密閉容器(タンクやコンテナ等)内の液面レベルを正確に測定

LW2120レーダレベルセンサは、最大10メートルの液体レベルを精密に測定します。80 GHz帯ミリ波レーダを使用し、タンク内に蒸気や結露があっても、正確かつ安定した測定を行います。

また、拡張アンテナを使用して、密閉タンクの外側や開放容器内等のレベル測定も可能です。

非金属材質を透過するレーダ波を使った測定方式のため、樹脂製のIBCコンテナ等の容器上部へ簡単に取付けられます。