• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. ウェットおよびハイジェニックエリア向けの電源用コネクタケーブル:ecolink M12、Lコード

ウェットおよびハイジェニックエリア向けの電源用コネクタケーブル:ecolink M12、Lコード

  • 2.5 mm²のケーブル断面積で、最大16 Aの電流に対応
  • EN 61076準拠のLコードM12コネクタ
  • ハロゲンフリーで難燃性材質のケーブル外被
  • 滑り止め形状のナットは、手作業での取付けで確実な接続を保証
  • 食品産業でのIO-Linkマスタの接続に理想的

ハイジェニックおよびウェットエリアに最適な接続

新しいecolink M12コネクタは食品産業の厳しい要件を満たし、IO-Linkマスタからセンサまたはアクチュエータへの信頼性の高い給電を保証します。Lコードにより、最大16アンペアの電流の伝送が可能で、2.5 mm²というケーブル断面積は低い電圧降下に貢献します。

永続的に安全にしっかりと

非対称的に作動する振動保護により、ねじ山付きスリーブが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。成形ナットは、手で締めても簡単に緩みなく締め付けられます。

技術データ:

使用電源電圧範囲:63 V DC定格電流:16 A保護構造:対応する接続機器の保護構造IP 65、IP 67、IP 69Kを維持締め付けトルクナット:0.6 Nm~1.2 Nm 接続する機器の最大値に従ってください

材質:

外装/モジュール本体: PP
カップリングナット: ステンレス鋼
接点:金メッキ
シールリング:EPDM
ケーブル:MPPE 5 x 2.5 mm²

アプリケーション:

食品産業

IO-Linkマスタにより:
プロセスレベルでのしっかりした接続

EVFケーブルは、食品産業向けのifmの大電流対応IO-Linkマスタと組み合わせることにより、厳しいプロセス環境で、センサやアクチュエータを後続のインフラへ、永続的に信頼性のある接続をします。

製品