情熱から生まれるイノベーション
1,400件超の
保有特許
保有特許数は毎年100件以上のペースで増加。未来を見据えた研究開発を通じて、お客さまとともに新たな価値を創造しています。
1,500名以上の
研究開発スタッフ
研究開発スタッフが、ifmの技術革新を支えています。
売上高比12%を
研究開発へ投資
継続的な研究開発投資により、新たな技術と価値の創出に取り組んでいます。
数々のデザイン・技術賞を
受賞
欧州を代表する製品・技術表彰を受賞し、ifmの技術力と製品開発力は高い評価を受けています。
1969年の創業以来、ifmは技術革新とともに発展してきました。最初に発売した高周波誘導式近接センサは、産業オートメーションの礎となった製品です。現在は、世界中の製造現場で数百万台も導入され、工場自動化に不可欠な技術となっています。
世界に挑戦する技術開発
ifmは、長年にわたり数多くの革新的な製品を生み出してきました。高周波誘導式近接センサをはじめ、オールメタル検出センサ、セーフティセンサ、振動センサ、IO-Linkハイジェニック電磁流量計、ノーコードIIoTプラットフォーム、さらに高性能PMD技術を採用した光電センサや3Dカメラなど、産業オートメーションの新たな基準を築く数々の技術を開発しています。
オートメーションの未来を切り拓く
ifmは、製品開発だけでなく、通信規格やオートメーション技術の発展にも積極的に取り組んでいます。AS-iやIO-Link、さらに新しい無線通信技術miotyの普及を通じて、産業オートメーションとデジタル化の未来を支えています。
Omnia Technologies
Omnia TechnologiesグループのEasybräu-Veloは、ビール醸造設備の設計・製造を手掛ける企業です。ifmの自動化ソリューションを活用し、ビール製造工程の効率化を推進しています。ビール醸造設備のデジタル化による生産プロセス最適化の事例をご紹介します。
フォード
フォードは、超省電力・広域無線通信技術miotyを活用し、工場設備の監視とデータ収集を高度化しています。センサネットワークで収集したデータを活用することで、予知保全の推進、設備稼働率の向上、エネルギー効率の改善を実現したスマートファクトリー化の事例をご覧ください。
CVA
CVAは、水力発電を中心とするイタリアの再生可能エネルギー企業です。スマートセンサとIIoTプラットフォームmoneoを活用し、30か所以上の水力発電所の監視をデジタル化しています。状態監視データを一元管理することで、遠隔監視の効率化と発電設備の安定稼働を実現した、水力発電所の遠隔監視と運用効率化の事例をご紹介します。