バルブアクチュエータ用ポジションセンサ
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
バルブアクチュエータ用ポジションセンサ
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
- 電磁弁の直接制御により省配線を実現
- 摩耗・詰まり・付着物の自己診断機能による予防保全
- ワンクリックのエンドポジション設定で、簡単セットアップ
- LEDフラッシュモードでセンサの位置を視覚的に確認可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 95 x 50 x 57 |
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
---|
アプリケーション
動作原理 | 磁気式 |
---|---|
アプリケーション | バルブの絶対開度検出 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 40 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 300 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 1, デジタル出力: 2 |
---|
入力
デジタル入力 | 1 |
---|
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | 2 x ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
監視範囲 [°] | 360 |
---|
精度 / 誤差
精度 [°] | ± 1 |
---|---|
分解能 [°] | 0.1 |
許容範囲 [°] | 0.1~15, (デフォルト設定 10) |
ヒステリシス [°] | 0.1~5, (デフォルト設定 3) |
温度ドリフト [°/K] | 0,02 |
繰返し精度 [°] | 0.1 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, (パック部 防塵仕様) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 363 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 192 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 95 x 50 x 57 |
材質 | PA |
締付トルク [Nm] | 3 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - 電磁弁
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス |
その他のデータ
入力
測定モード | 12 V | 24 V |
スイッチングレベル High | 6~30 V | 15~30 V |
スイッチングレベル Low | 0~2 V | 0~5 V |