- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- ICタグ
- E80349
ICタグ
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
ICタグ
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 搬送システムのワーク台車のコード化 |
---|---|
使用周囲温度(アクティブ) [°C] | -25~85 |
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] | 85 |
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 13.56 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 16000 |
メモリータイプ | FRAM |
チップタイプ | MB89R118C |
ブロック数 | 250 |
ブロックサイズ [Byte] | 8 |
個体識別番号 (UID) [Byte] | 8 |
RFID規格 | ISO 15693 |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 無制限 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 68 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 9.3 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 20 / L = 3 |
材質 | PPA |
備考
梱包数 | 5 個 |
---|
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | - |