- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- ICタグ
- E80345
ICタグ
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
ICタグ
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
- 搬送システムのワーク台車を高い信頼性でコード化
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- 広い動作温度範囲と高い保護等級
- 非常に高速の読取/書込サイクル
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 搬送システムのワーク台車のコード化 |
---|---|
使用周囲温度(アクティブ) [°C] | -25~85 |
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] | 120, (試験時間: 1 x 100 h) |
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 0.125 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 2048 |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 100000 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~90 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 4.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取り付け方法 | ねじ切り式取付け |
外形寸法 [mm] | M5 x 0.8 / L = 16.5 |
ねじ規格 | M5 x 0.8 |
材質 | PA 黒 |
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 10 個 |