- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- ICタグ
- E80301
ICタグ
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
ICタグ
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
- RFID タグ125 kHz - Q5チップ
- 搬送システムの製品台車のコード化
- 取付け:製品台車のプラスチック面
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 搬送システムのワーク台車のコード化 |
---|---|
使用周囲温度(アクティブ) [°C] | -40~85 |
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] | 120, (試験時間: 1 x 100 h) |
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 0.125 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 224 |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 100000 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~90 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 2854 |
機械的仕様
重量 [g] | 1.65 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取り付け方法 | ねじ切り式取付け |
外形寸法 [mm] | M5 x 0.8 / L = 16.5 |
ねじ規格 | M5 x 0.8 |
材質 | PA 黒 |
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
その他のデータ
読取/書込距離 (mm)
IDタグの位置 | 読取 | 書込み | ||
DTA100 | フロントサイド | 20 | 10 | |
DTA101 | フロントサイド | 20 | – |
静止状態で読取/書込を行った場合のデータとなります。 | |
特に記載が無い場合は非金属環境でIDタグを取付けた場合です。 |