• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Polyma - Pembangkit listrik hybrid bergerak

Komunikasi industri
PLC (Programmable Logic Controller)
Application report

Unit pembangkit listrik hybrid untuk pasokan energi yang fleksibel

Berbasis di Kassel, Jerman, Polyma Energiesysteme memiliki spesialisasi dalam pengembangan dan pembuatan generator listrik yang dikustomisasi. Unit pembangkit listrik yang dikustomisasi digunakan di banyak area berbeda, mulai dari solusi langkah tanggap darurat yang penting dan solusi tak bergerak di lingkungan industri hingga catu daya bergerak di festival atau di lokasi syuting. Untuk memenuhi kebutuhan dengan fleksibilitas maksimum dan kemudahan dalam penggunaan, Polyma mengandalkan kerja sama yang erat dan saling percaya dengan ifm, pemasok teknologi otomatisasi terkemuka. Kombinasi inovatif ini menjadi inti dari unit pembangkit listrik hybrid Polyma: unit generator motor konvensional dan baterai yang andal.

Daniel Andler, Development Engineer di Polyma, menjelaskan bagaimana mereka bekerja sama: "Kombinasi ini membuat perangkat kami benar-benar fleksibel dan sangat cocok dengan kebutuhan suplai energi dewasa ini. Motor dapat dioperasikan dengan bahan bakar diesel, gas, atau LPG, dan sangat mudah disesuaikan dengan kondisi pengoperasian yang berbeda. Generator yang andal mengubah energi mekanik menjadi listrik yang dapat disimpan sementara dalam baterai lithium besi fosfat modern jika diperlukan. Teknologi baterai ini tidak hanya menawarkan densitas energi yang tinggi, tetapi juga masa pakai dan keamanan yang sangat baik."

Manajemen baterai canggih

Di Polyma, manajemen baterai dikelola melalui penggunaan sistem kontrol yang canggih. "Integrasi baterai lithium besi fosfat lebih kompleks apabila dibandingkan dengan baterai timbal konvensional; baterai ini membutuhkan sistem manajemen yang canggih untuk pemantauan dan kontrol," jelas Andler.

Di sinilah kepakaran ifm berperan. Programmable Logic Controller (PLC) berperan penting dalam manajemen operasional yang pintar untuk keseluruhan sistem dan memastikan koordinasi yang mulus dari berbagai komponen.

Kombinasi unit motor-generator konvensional dan baterai yang andal membuat perangkat kami sangat fleksibel dan cocok untuk kebutuhan suplai energi saat ini.

Daniel Andler Development Engineer di Polyma

Tentang Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH adalah bisnis keluarga skala menengah berbasis di Kassel yang memiliki spesialisasi dalam pembuatan dan distribusi generator listrik bergerak dan tidak bergerak sejak tahun 1948.

Kombinasi unit motor-generator konvensional dan baterai yang andal membuat perangkat kami sangat fleksibel dan cocok untuk kebutuhan suplai energi saat ini.

Daniel Andler Development Engineer di Polyma

Tentang Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH adalah bisnis keluarga skala menengah berbasis di Kassel yang memiliki spesialisasi dalam pembuatan dan distribusi generator listrik bergerak dan tidak bergerak sejak tahun 1948.

PLC yang andal

Pengontrol CR710S bergerak dari ifm yang andal terdiri dari dua buah PLC yang beroperasi secara independen, salah satunya adalah pengontrol keamanan yang telah menerima sertifikasi TÜV. Pengontrol tiga inti yang andal, yang dikombinasikan dengan memori kerja yang besar, memungkinkan fungsi kontrol yang kompleks. Jika diperlukan, software aplikasi dapat dipisah sehingga bagian dari program yang aman dapat dijalankan tanpa interferensi dari eksekusi program yang umum. Berbagai input dan output dapat dikonfigurasi sebagai input digital, frekuensi, atau analog dengan fungsi diagnostik atau sebagai input untuk pengukuran resistansi. Input analog memungkinkan untuk pengukuran arus dan tegangan. Output dapat dikonfigurasi sebagai output digital atau PWM dengan kemampuan diagnostik.

Semua input dan output juga dapat dikonfigurasi sebagai jalur yang aman, sehingga sensor dan aktuator yang terkait dengan keamanan bisa dihubungkan langsung dan datanya diproses dalam software aplikasi. Perangkat ini juga dilengkapi dengan dua port Ethernet dan empat interface CAN. Interface CAN mendukung semua protokol bus yang penting (CANopen, CANopen Safety, dan J1939) serta pertukaran data yang transparan dan telah diproses sebelumnya. Berbagai fungsi kontrol dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam program aplikasi berkat pemrograman CODESYS.

Interface pemrograman terbuka memungkinkan Polyma untuk mengimplementasikan solusi software yang dirancang untuk kemudahan dan efisiensi yang maksimal bagi pengguna.

Unit generator motor untuk pembangkit listrik bergerak.

Tangguh dan andal untuk aplikasi bergerak

Ketangguhan dan keandalan teknologi sangat penting untuk aplikasi bergerak. Polyma memprioritaskan untuk memastikan bahwa casing dan teknologi unit bisa berfungsi dengan andal meskipun dalam kondisi yang menantang. “Perangkat harus tahan terhadap getaran dan guncangan, karena sering digunakan saat bergerak,” tegas Daniel Andler.

Hal ini dapat dipenuhi dengan meyakinkan dari desain pengontrol bergerak ifm. Unit dilengkapi dengan sensor ifm untuk pemantauan kondisi yang komprehensif, termasuk, misalnya, sensor kapasitif untuk mendeteksi kebocoran. Sensor ini diletakkan dalam wadah pengumpul di bawah unit. Jika ada saluran yang rusak dan cairan yang bocor, cairan akan terkumpul di dalam wadah dan dideteksi oleh sensor. Kemudian sensor akan mengirim sinyal alarm ke pengontrol. Dengan demikian, ini dapat mencegah kebocoran cairan yang tidak disadari ke lingkungan.

Visualisasi dan pengoperasian yang andal

Solusi otomatisasi kustomisasi yang dikembangkan Polyma yang bekerja sama dengan ifm dapat memberikan fleksibilitas maksimal bagi perusahaan dan pelanggannya. Berkat teknologi baterai yang canggih, motor dapat dimatikan saat beban rendah, sehingga memungkinkan penghematan bahan bakar yang cukup besar sekaligus meningkatkan masa pakai motor. Pengguna dapat selalu mengontrol secara penuh atas sistem melalui layar sentuh CR1204 yang bisa diprogram secara bebas. Pengguna dapat memeriksa status aktual, menerapkan pengaturan, dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi.

Display ini dikembangkan untuk digunakan di dalam kabin dan di luar kendaraan. Berkat peringkat perlindungan yang tinggi dengan IP65/IP67, display ini terlindung secara optimal dari kelembapan. Display ini tahan dari benturan yang keras, getaran permanen, dan suhu lingkungan yang ekstrem. Panel LED RGB dengan resolusi tinggi menawarkan keterbacaan yang optimal, bahkan di lingkungan yang terang. Display memiliki tombol yang dapat diprogram dengan bebas dan layar sentuh kapasitif untuk tugas pengoperasian.

PLC 64-bit yang andal dan terintegrasi dapat menjalankan tugas visualisasi dan pengoperasian, serta dapat diprogram secara bebas melalui CODESYS. Beberapa interface di bagian belakang perangkat, misalnya CAN, video analog, USB 2.0, dan Ethernet menawarkan konektivitas maksimum. Baik di lokasi konstruksi, di lokasi syuting, atau ketika terjadi bencana, pembangkit listrik hybrid dari Polyma yang dilengkapi teknologi otomatisasi dari ifm, dapat menjamin catu daya yang mudah dioperasikan, andal, dan efisien di lokasi.

Kerja sama erat dengan ifm

Dari kontak awal dengan ifm, Polyma merasa berada di tangan yang tepat dan memiliki kemitraan jangka panjang. “Kepakaran hotline telepon dari ifm tidak bisa dianggap remeh saat ini,” puji Daniel Andler. Ia sangat menghargai fakta bahwa ifm bersedia meluangkan waktu untuk mendukung perusahaan berskala menengah ini. "ifm benar-benar ‘dekat dengan Anda’ - atau, dalam hal ini, dengan Polyma. Saya merasa sangat diperhatikan dengan sangat baik dari sejak awal. Karyawan ifm bersedia meluangkan waktu mereka untuk mengatasi masalah apa pun secara kompeten. Itu yang membuat saya terkesan."

 

ifm benar-benar ‘dekat dengan Anda’ - atau, dalam hal ini, dengan Polyma. Saya merasa sangat diperhatikan dengan sangat baik dari sejak awal. Karyawan ifm bersedia meluangkan waktu untuk mengatasi masalah apa pun secara kompeten. Itu yang membuat saya terkesan.

Daniel Andler Development Engineer di Polyma
Layar sentuh yang besar dengan tombol kontrol di bagian samping dan panel arah

Layar sentuh sentral CR1204 dari ifm ini digunakan untuk memvisualisasikan semua parameter pengoperasian dan untuk mengatur berbagai macam fungsi.

Kesimpulan

Solusi inovatif ini merupakan contoh utama tentang bagaimana teknologi yang dikustomisasi dan kerja sama yang erat antara perusahaan dapat menghasilkan produk luar biasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dengan mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi emisi. Dengan demikian, Polyma dan ifm menetapkan standar baru di industri ini dan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan.

Download laporan aplikasi (PDF)
Punya kisah sukses terkait penggunaan produk ifm?

Pernah mengimplementasikan aplikasi menarik dengan hardware atau software dari ifm? Bagaimana sensor kami dapat membantu mengoptimalkan pengoperasian proses Anda? Beri tahu kami! Dengan senang hati kami akan mempresentasikan solusi Anda dan membagikan pengetahuan Anda ke banyak orang, dan tentunya tanpa dikenakan biaya apa pun.

Topik berikut ini mungkin menarik bagi Anda: