• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Sensor tekanan menurut aplikasi
  2. Berita produk
  3. Manometer elektronik PG

Manometer elektronik dengan display tekanan pintar

Sensor tekanan ifm telah terbukti menjadi solusi yang andal di berbagai industri dan aplikasi higienis selama bertahun-tahun. Manometer elektronik PG kini telah diperbarui dan dilengkapi dengan berbagai fitur baru dan lebih baik.
Display LED berwarna memungkinkan rentang tekanan, titik peralihan, serta nilai minimal dan maksimal divisualisasikan dengan jelas dan tidak ambigu. Penunjuk mekanis yang rentan terhadap kesalahan telah diganti dengan LED yang tahan lama dan terlihat dengan jelas. Kemajuan teknologi ini memastikan kejernihan dan keandalan yang lebih baik.

Manometer elektronik secara mendetail

Manfaat produk

Gabungan manometer dan sensor tekanan elektronik
PG memadukan display manometer yang dapat dibaca dengan sangat mudah dan dengan keunggulan sensor tekanan elektronik, sehingga menghasilkan sensor tekanan yang presisi dengan kemampuan visualisasi yang komprehensif.

Display LED pintar
Ring LED multiwarna memungkinkan rentang tekanan, titik peralihan, serta nilai minimal dan maksimal divisualisasikan dengan jelas dan tidak ambigu. Manfaatkan dari opsi visualisasi yang disesuaikan dan sesuaikan rentang kerja dengan aplikasi spesifik Anda melalui IO-Link. Anda tidak perlu lagi menandai rentang kerja secara manual seperti pada manometer konvensional. Selain itu, nilai proses juga ditampilkan sebagai nilai numerik. PG17 memungkinkan Anda untuk memilih apakah akan menampilkan tekanan atau suhu.
Setelah terpasang, Anda dapat menyesuaikan tampilan sensor secara mekanis, terlepas dari situasi pemasangannya.

Versi perangkat higienis dan industri
Untuk memenuhi persyaratan aplikasi higienis dan industri, kami telah mengembangkan dua versi terpisah dengan karakteristik teknis dan persetujuan yang berbeda, yang akan membantu Anda untuk mencapai kinerja terbaik dalam setiap kasus.

Sel pengukur keramik yang tahan
Manometer elektronik ini memiliki sel pengukur keramik yang tahan,  sehingga meningkatkan keamanan dan keyakinan dalam aplikasi yang kritis.

Pelajari lebih lanjut tentang sel pengukur

Keamanan yang luar biasa dalam aplikasi higienis
Versi perangkat higienis bisa terus tahan terhadap suhu media hingga 150 °C dan memberikan nilai suhu melalui IO-Link. Perubahan suhu secara dinamis terjadi dalam proses CIP dikompensasi.

Display LED pintar

Detail produk

Versi Versi higienis PG17xx Versi industri PG14xx
Rentang pengukuran -1…40 bar -1…400 bar
Pengukuran suhu media terintegrasi
Output suhu perangkat
Suhu media maks. Bisa terus tahan hingga 150 °C Bisa terus tahan hingga 80 °C
Kompensasi suhu
Koneksi proses Aseptoflex Vario G ½“
Sel pengukur Sel pengukur keramik kapasitif Sel pengukur keramik kapasitif
Persetujuan** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Harga
** Semua produk kami memiliki CE, cULus, CPA dan UKCA sebagai standar

Kasus penggunaan

Koneksi sistem

Nilai tambahan berkat IO-Link

Informasi dan opsi melalui IO-Link

Selain fungsi yang umum seperti pengaturan parameter dan transfer nilai proses, manometer menawarkan informasi dan opsi lebih lanjut melalui IO-Link:

  • optimisasi display (kecerahan, warna, hingga 5 tata letak)
  • memori min. dan maks. penghitung
  • suhu perangkat

Transmisi data yang bebas dari kehilangan
IO-Link memungkinkan data dapat ditransfer dan bebas dari kehilangan, karena kehilangan selama proses konversi didapat dihindari dalam komunikasi digital. Pengaruh eksternal, seperti medan magnet, tidak berpengaruh pada transfer data. Data diagnostik juga diberikan melalui IO-Link.

Proses transparan
Tekanan aktual diberikan sebagai output secara presisi dan dalam resolusi tinggi melalui IO-Link. Hal memudahkan untuk terus memantau proses Anda sepanjang waktu. Selain itu, suhu media diberikan sebagai output secara bersiklus melalui IO-Link (PG17xx).

Konfigurasi dari jarak jauh fleksibel atau langsung di HMI
Sensor tekanan dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link, meskipun dari jarak jauh atau selama pengoperasian.

Berencana mengganti perangkat?
Fungsi pencadangan & pemulihan akan mencadangkan dan memulihkan parameter yang telah ditetapkan secara otomatis, karena hanya perangkat yang perlu diganti.

Instalasi modern vs. klasik

 
Manometer elektronik PG

Manometer mekanis

Sensor tekanan
(tanpa display)
    Sering digunakan dikombinasikan
Sel pengukur Sel pengukur keramik yang kokoh dan higienis Elemen pengukuran mekanis Sel pengukur keramik atau baja tahan karat
Display Display dengan ring LED

Ring LED dapat diatur secara individual
Penunjuk mekanis:
penanda rentang kerja secara manual
Casing Casing baja tahan karat, display dapat diputar hingga 320° Casing baja tahan karat Casing baja tahan karat
Keluaran Digital (IO-Link)
Analog 4...20 mA
Sinyal output hanya dapat dikombinasikan dengan transmitter tekanan tambahan Output peralihan
Analog 4...20 mA
Digital (IO-Link)
Fungsi dan fitur khusus Pengukuran suhu terintegrasi (PG17xx)

Kompensasi suhu

Resolusi IO-Link 32-bit (20.000 langkah)
Manometer mekanis sering kali memerlukan pengisian casing yang bisa bocor dan mencemari proses

Penunjuk mekanis sensitif dari kerusakan dan pergeseran
Nilai yang diukur yang dikirim ke PLC lebih presisi daripada yang ditampilkan oleh manometer analog
Integrasi sistem Integrasi satu komponen cepat dan mudah Integrasi minimal dua komponen (manometer mekanis + sensor) Manometer tambahan diperlukan jika display diperlukan
Suplai daya Diperlukan 24 V DC Diperlukan 24 V DC

Tanya-Jawab

Produk