• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Pemantauan kecepatan yang dapat dikonfigurasi

Pemantauan kecepatan yang dapat dikonfigurasi

Gustav Eirich gross

Pemantauan penggerak

Dalam berbagai aplikasi industri, penggerak dan berbagai mesin yang berputar lainnya dioperasikan pada kecepatan yang telah ditentukan. Saat menggunakan sensor eksternal pada poros atau roda penggerak, sinyal yang bergantung pada kecepatan dapat dihasilkan dan dianalisis dengan bantuan alat pemantau kecepatan yang ditampilkan ini. Kerusakan pada penggerak, seperti V-belt yang selip atau rusak, dapat segera dideteksi dengan cara membandingkan nilai setpoint, lalu diindikasikan melalui sinyal peralihan. Pada saat yang sama, DW3003 dapat memberikan output sinyal arus atau tegangan yang proporsional terhadap kecepatan, dan dapat dikirim ke pengontrol di level yang lebih tinggi atau digunakan untuk proses kontrol lainnya.

Unit evaluasi dengan kinerja tinggi

Nilai yang diukur dapat dikirim secara digital melalui IO-Link, yang juga memudahkan pengaturan parameter secara luas dan praktis, seperti penskalaan sinyal output analog atau penentuan titik peralihan.

Fitur yang sangat berguna: unit evaluasi yang dapat dioperasikan dengan tegangan 24 V DC maupun 110...250 V AC. Unit ini memberikan tegangan 24 V DC untuk menyuplainya ke sensor.