• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Display / Operasi /Penerangan
  3. Strip LED dengan lampu LED RGB yang dapat dikontrol secara terpisah

Strip LED dengan lampu LED RGB yang dapat dikontrol secara terpisah

LED yang dikontrol secara terpisah untuk fleksibilitas dan keandalan maksimal

Strip LED inovatif ini tidak hanya sekadar menampilkan visualisasi dalam satu warna: hingga 320 LED RGB dapat dikontrol secara terpisah dalam hal warna dan kecerahannya. Pengontrol DP1617 menyediakan berbagai mode yang telah diprogram sebelumnya untuk tujuan ini, sehingga memungkinkan penerapan konsep visualisasi yang disesuaikan secara cepat dan mudah. Kontrol LED dilakukan melalui IO-Link.

Strip LED yang dirancang secara higienis dan sangat kokoh ini tersedia dengan panjang mulai dari 250 mm hingga 5000 mm, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut di bidang otomatisasi pabrik maupun industri makanan. Berkat sistem bypass terintegrasi, strip ini tetap berfungsi meskipun ada LED tertentu yang rusak, sehingga meningkatkan keandalan dan memperpanjang masa pakai sistem.

Mode pengoperasian pengontrol DP1617

Mode segmen

Memungkinkan strip LED dibagi menjadi beberapa segmen yang dapat dikontrol secara terpisah satu sama lain, dan memungkinkan penerapan yang fleksibel dan bisa disesuaikan.

Modi titik cahaya berjalan

Menciptakan efek gerakan yang mengalir dengan menyalakan LED satu per satu. Cocok untuk visualisasi yang dinamis dan menarik yang memberikan kesan gerakan.

Mode grafik batang

Memvisualisasikan nilai atau status dengan menyalakan LED secara berurutan satu per satu, mirip dengan grafik batang.

Mode posisi

Memungkinkan pengontrolan yang presisi terhadap masing-masing kelompok LED untuk menampilkan posisi tertentu dengan jelas.

Beli produk