• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Display / Operasi /Penerangan
  3. Lampu mesin yang sesuai dengan Pedoman Ecodesign

Lampu mesin yang sesuai dengan Pedoman Ecodesign

Lampu mesin yang inovatif

Lampu mesin mengombinasikan kepatuhan terhadap persyaratan yang ketat dalam Pedoman Ecodesign dengan kekokohan yang hebat dan opsi aplikasi yang fleksibel.

Perangkat ini andal berkat permukaannya yang halus dan elegan serta desainnya yang higienis, sehingga sangat cocok digunakan di area yang menantang. Material yang digunakan tidak hanya sangat kokoh, tetapi juga menjamin masa pakai yang luar biasa panjang. Dengan panjang 250 mm dan opsi koneksi melalui koneksi M12, perangkat ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Hingga empat buah lampu dapat dihubungkan secara berurutan untuk memberikan pencahayaan yang optimal.

Lampu mesin ini tidak hanya memukau berkat cahaya putihnya yang efisien, tetapi juga sinyal RGB yang berwarna cerah. Harganya pun bersaing dengan produk konvensional yang hanya memiliki cahaya putih. Perangkat ini dikontrol melalui empat saluran DC 24 V, dan integrasi IO-Link melalui DP1615 memungkinkan berbagai opsi kontrol.

Opsi pemasangan yang fleksibel

Perangkat ini dipasang menggunakan klip pemasangan universal yang dapat dipasang dengan sekrup, magnet, atau klem ifm.

Pedoman Ecodesign

Pedoman 2009/125/EC menetapkan persyaratan yang ketat untuk efisiensi energi, kekuatan cahaya, dan keandalan dari perangkat listrik, terutama untuk komponen pencahayaan. Strip LED konvensional sering kali tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan tersebut, sehingga hanya terutama digunakan untuk visualisasi status.

Dengan lampu mesin ini, ifm menawarkan solusi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam Pedoman Ecodesign. Produk ini menawarkan kekuatan cahaya yang tinggi sebesar 450 lumen dalam jarak hanya 250 mm saja, serta dengan konsumsi energi yang rendah dan masa pakai yang panjang. Produk ini juga dapat menampilkan status mesin melalui sinyal warna. Karakteristik seperti ini menjadikan lampu mesin ini solusi pencahayaan yang berkelanjutan, hemat energi, dan berorientasi untuk masa depan.