• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Display / Operasi /Penerangan
  3. Menara lampu yang dapat disusun dan dikonfigurasi secara bebas

Menara lampu yang dapat disusun dan dikonfigurasi secara bebas

Display status yang terlihat dengan jelas dan bisa dikustomisasi

Menara lampu yang dapat disusun dan dikonfigurasi secara terpisah memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan status mesin industri dan sistem secara presisi sesuai dengan kebutuhan. Lima segmen LED dengan warna berbeda tersedia untuk tujuan ini, dan hingga lima segmen dapat ditumpuk satu sama lain pada modul dasar. Tingkat visibilitas yang tinggi dari segmen LED mempermudah status visual dikirim bahkan dalam jarak jauh.

Pemasangan mudah dan sinyal suara

Segmen LED dapat dipasang dengan mudah dan diamankan menggunakan twist-lock. Segmen dikontrol secara terpisah melalui input digital 24V DC. Buzzer bisa ditambahkan pada menara lampu yang dapat disusun sebagai opsi, misalnya untuk menarik perhatian yang lebih besar dalam situasi kritis.

Berkat tingkat peringkat perlindungan IP65, menara lampu yang dapat disusun ini juga menjadi pilihan yang ideal untuk lingkungan kerja yang menantang. Berat dudukan pemasangan universal yang bisa disesuaikan sudutnya, menara lampu yang dapat disusun ini bisa dipasang secara tegak lurus pada permukaan horizontal dan vertikal.

Beli produk