- Berita produk
- Sensor
- Transmitter tekanan kecil dengan soket katup DIN terintegrasi
Transmitter tekanan kecil dengan soket katup DIN terintegrasi
Penggantian cepat dan mudah
Meskipun ada banyak alternatif, soket katup masih digunakan untuk menghubungkan sensor di banyak pabrik. Seri PT50 dari ifm ini kini juga menyertakan sensor tekanan yang ringkas dengan soket katup terintegrasi. Hal ini membuat Anda bisa dengan mudah mengintegrasikan sensor ke dalam pabrik yang ada dan menggunakan perkabelan yang sudah ada, sehingga bisa menghemat waktu dan biaya.
Teknologi yang telah diuji coba dan teruji serta peringkat perlindungan IP yang tinggi
Sensor memiliki sel pengukuran lapisan film tipis yang kuat tanpa ring penyegel dalam desain yang ringkas dengan lebar 19 mm. Peringkat perlindungan IP67 dapat dicapai jika digunakan bersama dengan soket katup yang sesuai (misalnya, E30447). Dibandingkan sensor IP65 dengan soket katup yang banyak tersedia di pasaran, tingkat keandalan operasionalnya lebih tinggi.