- Berita produk
- Teknologi koneksi
- Distributor daya 16 A dengan kode L
Distributor daya 16 A dengan kode L
Untuk konsumsi daya besar
Distributor daya pasif dengan kode L memiliki prinsip yang mirip seperti “soket ganda” dan menyediakan kapasitas beban hingga 16 A. Jadi, distributor ini ideal untuk menyuplai daya ke perangkat, seperti kepala katup, sensor seperempat putaran, kontrol motor, master IO-Link, atau komponen kontrol.
Biasanya, distributor dihubungkan langsung dengan unit suplai daya untuk menambah jumlah output yang tersedia. Namun, berkat opsi distribusinya yang praktis, modul ini juga bisa digunakan secara fleksibel di lapangan untuk menyuplai daya ke berbagai perangkat.
Tangguh untuk aplikasi yang menantang
Modul dengan potting penuh ini serta konektor M12 ecolink dirancang khusus untuk tahan terhadap guncangan dan getaran dalam jangka panjang. Kelebihan lainnya: Koneksi ecolink ini kompatibel dengan semua konektor M12 yang umum digunakan di aplikasi industri. Untuk ketahanan yang maksimal dari kemasukan benda asing, sebaiknya gunakan konektor ecolink ifm. Versi dengan casing abu-abu telah diadaptasi secara optimal untuk memenuhi persyaratan industri makanan dan minuman. Casing PA yang kokoh, konektor baja tahan karat, dan peringkat perlindungan IP69K yang tinggi dapat menjamin pengoperasian yang andal meskipun sering melalui proses pembersihan intensif.