- Berita produk
- Pemantauan kondisi
- Sensor getaran untuk mesin bergerak
Sensor getaran untuk mesin bergerak
Selalu memantau status mesin bergerak
Adanya ketidakseimbangan pada bilah pemotong yang berputar di mesin pemotong rumput, kavitasi, atau benda asing pada pompa drainase bergerak, bisa berdampak terhadap komponen yang kritis: Jika hal seperti itu tidak diperhatikan, bisa menimbulkan kerusakan yang mahal dan waktu henti yang lama.
Praktis dan informatif
Sensor pemantauan kondisi 3 sumbu VMB301 ini dirancang untuk digunakan dalam aplikasi bergerak dan dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam jaringan kendaraan dan portofolio sistem ifm berkat interface CANopen. Resistor bus terintegrasi 120 Ohm dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara opsional melalui CANopen. Hal ini mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi.
Pemantauan kondisi yang komprehensif
Setelah diintegrasikan, VMB301 akan mengirim sejumlah besar indikator kondisi yang telah teruji secara real-time: Berkurangnya kinerja (v-RMS), friksi mekanis (a-RMS), guncangan (a-Peak), ketegangan mekanis (d-Peak2Peak), keausan bantalan statistik (crest), dan suhu permukaan. BearingScoutâ„¢ yang inovatif untuk menganalisis bantalan dan mengukur ketidakseimbangan dinamis melengkapi rangkaian fitur pada VMB301 sebagai solusi pemantauan kondisi yang berdiri sendiri untuk mesin bergerak.
Untuk pemantauan jarak jauh, kondisi dan data mesin dapat dikirim melalui modem radio ke mobile IoT, platform IIoT ifm untuk mesin bergerak.