- Berita produk
- Otomatisasi bergerak
- Relai CANopen dengan arus tinggi untuk aplikasi peralatan bergerak
Relai CANopen dengan arus tinggi untuk aplikasi peralatan bergerak
Area aplikasi
ecomatRelay adalah relai CANopen arus tinggi yang inovatif dengan H-bridge terintegrasi yang dirancang khusus untuk digunakan pada mesin bergerak. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengontrol beban listrik, misalnya motor DC, dengan mudah dan efisien, dan hanya dengan dua variabel: satu untuk setpoint, dan satu untuk arah putaran. Output H-bridge yang dapat dikontrol PWM memungkinkan beban arus hingga 10 ampere, sehingga menawarkan fleksibilitas dan kinerja yang maksimal.
Opsi ekspansi yang fleksibel
ecomatRelay sangat cocok digunakan jika tidak ada port I/O tambahan atau ketika memerlukan fungsi khusus seperti output arus tinggi yang dikontrol PWM. Baik untuk input analog maupun digital, output H-bridge maupun PWM, ecomatRelay dapat memenuhi berbagai kebutuhan.
Kontrol mudah dan efisien
Dengan dukungan untuk protokol CANopen, ecomatRelay menawarkan integrasi yang mudah ke dalam konsep pengontrolan. Variabel dapat dipetakan dengan mudah, sehingga penyiapan dapat diselesaikan dengan cepat. Perluasan yang terdesentralisasi memungkinkan persyaratan yang spesifik, baik untuk instalasi baru maupun retrofit, dan dapat disesuaikan secara fleksibel.
Ketangguhan untuk aplikasi peralatan bergerak
Perangkat ini sangat andal berkat desainnya sangat kokoh dan telah memenuhi peringkat perlindungan IP67, sehingga sangat cocok untuk penggunaan di lingkungan yang menantang. Perangkat ini tahan terhadap getaran, memiliki sertifikasi E1, dan mendukung sistem on-board 12 Volt maupun 24 Volt, sehingga ideal untuk aplikasi peralatan bergerak. Fitur-fiturnya dapat menjamin keandalan pengoperasian bahkan dalam kondisi yang paling menantang.
ecomatRelay adalah pilihan yang ideal bagi pengguna yang mencari solusi tangguh dan mudah diintegrasikan untuk mengimplementasikan aplikasi motor atau persyaratan I/O khusus dalam mesin bergerak.