- Berita produk
- Solusi IIoT
- Pengontrol IIoT untuk digunakan di lapangan dan di kabinet kontrol
Pengontrol IIoT untuk digunakan di lapangan dan di kabinet kontrol
Andal dan serba bisa
Pengontrol IIoT adalah solusi PLC yang andal, komunikatif, dan fleksibel untuk digitalisasi mesin dan pabrik. Tangguh, karena ketika beroperasi pada suhu sekitar hingga 55 °C, prosesor quad-core 1,3 GHz dapat bekerja dengan kinerja tinggi. Komunikatif, karena mampu menggunakan bahasa dan penerjemahan untuk berbagai protokol berbeda, baik untuk koneksi ke jaringan IT maupun integrasi data I/O teknologi otomatisasi. Selain itu, koneksi Plug & Work untuk perangkat IO-Link juga dimungkinkan, termasuk interpretasi IODD. Fleksibel, karena pengontrol IIoT ini dapat diprogram dengan bebas melalui CODESYS V3.5.
Ingin mengelola perangkat ini dari jarak jauh? Bukan masalah, CODESYS Automation Server memungkinkan debugging serta visualisasi web dari jarak jauh.
Koneksi untuk cloud yang berbeda
Pengontrol IIoT memungkinkan untuk transmisi data yang telah disimpan dan disiapkan untuk berbagai platform cloud yang paling umum, seperti AWS, Microsoft Azure, dan AnyViz. Selain itu, pengontrol IIoT ini menggunakan bahasa digitalisasi standar yang banyak digunakan, seperti OPC UA dan MQTT.
Kapan pun data perlu disimpan dan diproses secara real-time, I/O dapat dibaca dan dikontrol dengan menggunakan protokol Ethernet Industri, seperti Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, atau Modbus TCP.