- Berita produk
- Solusi IIoT
- moneo edgeGateway S: fleksibel dan aman
moneo edgeGateway S: fleksibel dan aman
Tangguh dan aman
moneo edgeGateway S adalah solusi praktis dan aman untuk akses jarak jauh ke sistem dan aplikasi. Gateway ini juga dapat mengirim data dari level sensor ke infrastruktur IT dan cloud. Elemen inti dari gateway ini adalah prosesor dual core 1.4 GHz yang bekerja dengan kinerja maksimal di lingkungan dengan suhu sekitar hingga 60°C. Dengan casing IP67 yang kokoh, hardware yang tangguh ini tidak lagi memerlukan kabinet kontrol tambahan.
Integrasi mudah, dialog mudah
moneo edgeGateway S tidak hanya tangguh dan andal, tetapi juga praktis: Panduan integrasi ke dalam struktur IT dan dalam moneo cloud dapat mempermudah penyiapan dan memungkinkan akses jarak jauh ke level otomatisasi secara cepat dan aman. Selain itu, data dari sistem juga tersedia untuk dianalisis lebih lanjut di dalam moneo cloud yang dapat diakses dari mana saja. Meskipun penyiapannya mudah, gateway ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi untuk pengoperasian dan penanganan yang diperlukan untuk mewujudkan solusi tugas IIoT yang komprehensif secara menyeluruh dan efisien.
Mengubah data menjadi informasi
moneo edgeGateway S tidak hanya dapat diintegrasikan ke dalam platform IIoT ifm, tetapi juga ke dalam solusi cloud yang umum lainnya. Karena gateway mengonversi data proses IO-Link yang masuk menjadi informasi yang dapat dibaca, tidak diperlukan lagi pemrograman tambahan.