• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Mobile Robots
  2. Digitalization

Waktu dan usaha minimal, informasi maksimal: IO-Link dalam robot bergerak

Waktu adalah faktor penting untuk robot bergerak. Waktu henti dan langkah pemeliharaan yang mahal dapat mengurangi profitabilitas armada, begitu pula siklus produksi yang panjang dalam manufaktur robot. Dengan informasi yang lebih akurat dari sensor robot bergerak, kebutuhan pemeliharaan dapat diidentifikasi secara tepat waktu dan waktu perbaikan dapat dipertimbangkan dalam penjadwalan armada. Hal ini dapat mencegah penurunan performa dalam proses logistik.

HMI yang tangguh dengan resolusi tinggi memastikan komunikasi yang jelas antara manusia dan mesin. Sehingga, data pesanan, progres proses, atau informasi kondisi robot bergerak bisa didapat dengan mudah di lokasi, sementara strip LED atau lampu sinyal memberikan informasi tentang status aktual dari jarak jauh.

Dengan IO-Link, teknologi untuk komunikasi data digital, dua faktor penting yakni persyaratan pemeliharaan dan kecepatan produksi dapat dipengaruhi secara positif. Hal ini difasilitasi oleh berbagai fitur: Konsep perkabelan yang mudah dan terjamin bebas dari kesalahan, portofolio luas yang mencakup sensor, infrastruktur data, dan koneksi nirkabel ke level IT, serta informasi tambahan yang diberikan oleh sensor melalui IO-Link.

Akses untuk informasi melalui digitalisasi

Masalah

Performa salah satu atau beberapa robot bergerak dalam armada menurun. Penyebab masalah ini tidak jelas, sehingga perlu dilakukan inspeksi yang intensif pada kendaraan. Efisiensi armada menurun dan proses selanjutnya dapat terpengaruh.

Solusi

Sensor mengirim informasi tambahan ke level IT melalui IO-Link. Nilai suhu atau status fungsi sensor, misalnya, dapat dilihat dengan jelas. Hal ini mempermudah pemecahan masalah dan mempercepat proses perbaikan.

Masalah

Mengatur perkabelan sensor analog bisa merepotkan dan memakan waktu, terutama dalam lingkungan dengan ruang terbatas. Kesalahan perkabelan dapat terjadi saat mengganti sensor. Ada juga langkah tambahan yang diperlukan, yaitu mengatur parameter sensor sebelum pemasangan. Di sini, penting sekali untuk memastikan semua nilai diatur dengan benar.

Solusi

Sensor IO-Link terhubung melalui koneksi M12 standar yang dijamin bebas kesalahan. Konsep koneksinya – colok, kencangkan, selesai – sangat mudah diimplementasikan bahkan dalam ruang terbatas. Karena parameter setiap sensor dapat disimpan dalam master IO-Link terkait serta ditransfer secara otomatis ke sensor yang baru, masalah dari pengaturan parameter juga dapat dihindari.

Masalah

Ketika robot bergerak berhenti, ada beberapa kemungkinan alasan. Apakah ada kerusakan? Apakah semua pekerjaan sudah selesai dilaksanakan? Apakah robot menunggu konfirmasi manual atau IT? Tanpa opsi komunikasi di lokasi yang cukup antara manusia dan robot bergerak, waktu henti dapat segera berdampak besar terhadap performa seluruh sistem intralogistik.

Solusi

Dengan HMI 4,3 inci resolusi tinggi yang ringkas, personel intralogistik dapat berinteraksi langsung dengan robot bergerak. Pesan kesalahan atau status pesanan dapat ditampilkan. Hal ini memberikan kejelasan informasi di lokasi dan mempermudah penanganan perhentian.

Sekilas tentang manfaat IO-Link

  • Standar terbuka – portofolio tak terbatas
    Dengan portofolio IO-Link yang luas, kami dapat menawarkan Anda solusi yang tepat untuk hampir semua aplikasi robot bergerak. Karena IO-Link merupakan teknologi IO digital yang terbuka, Anda bahkan dapat mengintegrasikan produk IO-Link dari produsen lain ke dalam infrastruktur secara mulus.
  • Data bebas distorsi untuk pengontrol dan level IT
    IO-Link menawarkan Anda cara mudah untuk mengirim data ke pengontrol maupun level IT. Berkat transmisi data digital bebas interferensi, data akan sampai ke penerima tanpa berubah, serta tidak perlu kabel berpelindung atau dihubungkan ke ground.
  • Display status jelas
    Berkat strip LED kami, status robot bergerak dapat terlihat dari jauh. Tujuh macam warna, yang bisa diubah melalui IO-Link, dapat memberikan variasi yang cukup untuk merepresentasikan berbagai status robot bergerak.