• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Otomatisasi bergerak
  3. Display

Display

  • HMI yang kokoh dan tangguh untuk pengoperasian dan pemantauan
  • Dapat diprogram dan ditentukan parameternya sesuai IEC 61131-3 dengan CODESYS
  • Casing tahan getaran dan guncangan dengan peringkat perlindungan tinggi
  • Unit untuk pemasangan di permukaan atau panel
  • Interface yang andal untuk berbagai tugas komunikasi

HMI yang tangguh: display pintar untuk mesin bergerak

Kontrol dan operasi yang optimal dengan display HMI tangguh dari ifm

HMI atau Human Machine Interface adalah teknologi kunci untuk mengontrol mesin yang kompleks secara mudah dan intuitif. Display HMI yang dapat diprogram dari ifm telah maju selangkah lebih jauh dan menjadi standar baru untuk kontrol, pengaturan parameter, serta pengoperasian mesin dan sistem bergerak.

Kelebihan utama secara sekilas:

  • Teknologi canggih untuk lingkungan yang menantang
  • Desain kokoh dan fungsi yang fleksibel untuk penggunaan pada mesin bergerak
  • Kegunaan fleksibel – dapat digunakan sebagai solusi stand-alone maupun dikombinasikan dengan pengontrol bergerak
  • Fungsi pencatatan log bawaan dan sistem Linux dengan kinerja tinggi

Andal di segala lingkungan

Peringkat perlindungan yang tinggi dari HMI ini memungkinkan pemasangan di panel atau permukaan untuk aplikasi luar ruangan maupun di dalam kabin. Debu, air, getaran, dan suhu ekstrem tidak menjadi masalah.

Fitur khusus:

  • Ketahanan EMC yang ditingkatkan
  • Persetujuan tipe E1 untuk digunakan di:
    • Mesin konstruksi
    • Kendaraan pertanian
    • Kendaraan layanan umum

Fitur inovatif untuk fleksibilitas maksimal

Display HMI ini tersedia dalam berbagai ukuran dan dilengkapi dengan banyak tombol fungsi yang dapat diprogram dan memiliki lampu latar. Model yang dilengkapi tombol navigasi, potensiometer, atau layar sentuh dapat memberikan opsi tambahan untuk diadaptasi ke aplikasi spesifik. Berkat input video analog atau interface Ethernet, semua jenis kamera yang umum digunakan untuk aplikasi peralatan bergerak dapat diintegrasikan dengan mudah.

Integrasi mudah dan pemrograman intuitif

Blok fungsi bawaan dari library perangkat yang lengkap mempermudah penggunaan software HMI, sementara komunikasi andal melalui interface CAN menjamin efisiensi maksimal.

Keuntungan bagi Anda:

  • Pengaturan cepat
  • Kemudahan penggunaan maksimal
  • Adaptasi fleksibel untuk aplikasi spesifik

Display yang lebih dari interface operator standar – menjadi bagian dari solusi sistem bergerak Anda

Display HMI dari ifm lebih dari sekadar interface operator sederhana. Display ini adalah bagian integral dari solusi sistem mesin bergerak yang dirancang dengan baik. Kombinasi dengan pengontrol dari seri ecomatmobile akan mewujudkan potensi penuh dari setiap perangkat, sehingga menjamin pengoperasian yang mulus dan intuitif serta kontrol yang presisi.

Ketika berinteraksi dengan komponen ifm lainnya, akan terbentuk sebuah sistem menyeluruh yang hebat:

  • Pengoperasian: HMI yang tangguh untuk interaksi dan visualisasi yang intuitif
  • Pengontrol: Elemen sentral untuk logika mesin yang andal
  • Sensor: Data pengukuran yang presisi untuk transparansi dan efisiensi maksimal
  • Konektivitas: Hardware mobile IoT untuk konektivitas hingga ke cloud

Kombinasi ini memungkinkan solusi bebas hambatan – dari sensor hingga cloud – terkoordinasi dengan sempurna dan dapat diadaptasi ke aplikasi Anda.

Janji ifm “1+1=3”

Janji ifm “1+1=3” merepresentasikan nilai tambah nyata yang diciptakan ketika berbagai komponen kami bekerja sama. Produk-produk kami kompatibel dengan sistem lainnya, tetapi akan menghasilkan kinerja optimal jika dikombinasikan satu sama lain.

Secara spesifik, ini berarti:

  • Pemeliharaan & update mudah: Dengan ecologOne, update software dan aplikasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
  • Diagnostik terpusat: Informasi status mesin dapat diakses dari titik mana pun dalam sistem – juga melalui ecologOne.
  • Aplikasi terkoordinasi: Fungsi yang telah diuji sebelumnya, seperti integrasi kamera dan HMI, memungkinkan penggunaan Plug & Work – semua parameter telah dikonfigurasi sebelumnya.
  • Semuanya dari satu sumber: Dari sensor proses bergerak yang dikustomisasi hingga teknologi kontrol dan koneksi hingga integrasi cloud – ifm menawarkan portofolio yang komprehensif untuk solusi sistem lengkap, termasuk konsultasi dan integrasi.

Manfaat bagi Anda dengan ifm sebagai mitra sistem:

  • Data pengukuran presisi
  • Pengontrol fleksibel
  • Pengoperasian intuitif
  • Solusi lengkap yang dirancang dengan baik untuk aplikasi bergerak

Percayakan pada pengalaman kami selama puluhan tahun dalam otomatisasi bergerak dan solusi yang dapat membuat otomatisasi Anda berjalan dengan efisien, andal, dan siap untuk masa depan.
Dengan ifm, Anda dapat merasakan manfaat dari inovasi, keandalan, dan nilai tambah yang nyata – hanya dari satu sumber.

Cari tahu HMI yang tepat sekarang

Cari tahu tentang segala manfaat dan contoh aplikasi HMI yang tangguh dan fleksibel dari ifm di sini.

Belum menemukan display yang tepat?

Pakar kami akan dengan senang hati membantu Anda memilih HMI yang cocok untuk aplikasi bergerak Anda.