Olajtartalmú levegő
Az olajnak az érzékelőcsúcsnál való felhalmozódásának elkerülése érdekében az érzékelőt úgy kell a csőbe szerelni, hogy az olaj a csúcsnál a csőfal mentén tudjon lefolyni. Vízszintes csővezetékben az érzékelőt nem felülről, hanem alulról kell felszerelni.
Hőmérséklet-különbségek

Ha a közeg hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet lényegesen eltér egymástól, akkor biztosítani kell a központos, a cső közepére való beépítést, mivel ez minimálisra csökkenti a környezeti hőmérséklet hatását az érzékelőcsúcsra. Ehhez különböző hosszúságú mérőhegyekkel ellátott érzékelőket kínálunk.
Lerakódások az érzékelőcsúcsnál

A lerakódások és a korom zavarják a hőátadást, ezért gondoskodni kell azok megelőzéséről. Ha a lassú szennyeződést nem lehet teljesen elkerülni szűrők használatával, akkor segíthet az érzékelőcsúcs rendszeres tisztítása egy ronggyal.
Glikol-koncentrációk
A különböző glikol-koncentrációk különböző termikus tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek befolyásolják a mérési jel kiértékelését. Az érzékelőkben eltárolt glikol-jelleggörbe 35%-ra van kalibrálva - eltérés esetén betanítási folyamatra van szükség.