• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Polyma – Mobil hibrid energiatermelés

Megújuló energiák
Ipari kommunikáció
PLC (programozható logikai vezérlő)
Alkalmazási beszámoló

A hibrid áramfejlesztő aggregát a rugalmas energiaellátáshoz

A kasseli Polyma Energiesysteme egyedi áramfejlesztők fejlesztésére és gyártására specializálódott. A testreszabott aggregátokat a legkülönbözőbb területeken használják – a katasztrófavédelem létfontosságú műveleteitől kezdve az ipari környezetben alkalmazott helyhez kötött megoldásokon át a fesztiválokon vagy filmforgatásokon használt mobil áramellátásig. A maximális rugalmasság és könnyű kezelhetőség követelményeinek teljesítése érdekében a Polyma az ifm-mel, az automatizálási technika vezető szállítójával való szoros és bizalmi együttműködésre támaszkodik.

A Polyma hibrid áramfejlesztőinek szívét egy hagyományos motor-generátor egység és egy nagy teljesítményű akkumulátor innovatív kombinációja alkotja. Daniel Andler, a Polyma fejlesztőmérnöke, magyarázza a kölcsönhatást: „Ez a kombináció rendkívül rugalmassá teszi készülékeinket, és tökéletesen a mai energiaellátási követelményekhez igazítja azokat. A motor dízel-, gáz- vagy PB-gázüzemben is üzemeltethető, így kiválóan alkalmazkodik a különböző üzemi feltételekhez. A mechanikus energiát egy nagy teljesítményű generátor alakítja át villamos árammá, amely szükség esetén átmenetileg egy modern lítium-vas-foszfát akkumulátorban tárolható. Ez az akkumulátor-technológia nemcsak nagy energiasűrűséget, hanem kiváló élettartamot és biztonságot is kínál.”

Kifinomult akkumulátor-menedzsment

A Polyma-nál az akkumulátor-menedzsment kifinomult vezérlőrendszerek alkalmazásával valósul meg. „A lítium-vas-foszfát akkumulátorok integrálása összetettebb, mint a hagyományos ólomakkumulátoroké, ezért a felügyelethez és vezérléshez kifinomult irányítási rendszerre van szükség” - magyarázza Andler.

Itt jön a képbe az ifm szaktudása. Egy programozható logikai vezérlő (PLC) veszi át az egész rendszer intelligens irányítását, és biztosítja a különböző komponensek zökkenőmentes összehangolását.

A hagyományos motor-generátor egység és egy nagy teljesítményű akkumulátor kombinációja rendkívül rugalmassá teszi készülékeinket, és tökéletesen alkalmazkodik a mai energiaellátási követelményekhez.

Daniel Andler Polyma, fejlesztési mérnök

A Polyma vállalatról

A Polyma Energiesysteme GmbH egy családi középvállalkozás a németországi Kasselben, amely 1948 óta mobil és helyhez kötött áramfejlesztők gyártására és értékesítésére specializálódott.

A hagyományos motor-generátor egység és egy nagy teljesítményű akkumulátor kombinációja rendkívül rugalmassá teszi készülékeinket, és tökéletesen alkalmazkodik a mai energiaellátási követelményekhez.

Daniel Andler Polyma, fejlesztési mérnök

A Polyma vállalatról

A Polyma Energiesysteme GmbH egy családi középvállalkozás a németországi Kasselben, amely 1948 óta mobil és helyhez kötött áramfejlesztők gyártására és értékesítésére specializálódott.

Nagy teljesítményű PLC

A CR710S típusú, robusztus és mobil ifm-vezérlés két egymástól függetlenül működő PLC-t tartalmaz, köztük egy TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági vezérlést. A nagy teljesítményű Triple-Core-kontroller nagy munkamemóriával kombinálva lehetővé teszi az összetett vezérlési funkciókat. Szükség esetén az alkalmazási szoftver felosztható, így a program biztonságos része az általános programlefutás befolyásolása nélkül hajtható végre. A sokoldalú be- és kimenetek diagnosztikai funkcióval rendelkező digitális, frekvencia- vagy analóg bemenetként, valamint ellenállás-mérési bemenetként is konfigurálhatók. Az analóg bemenetek áram- és feszültségmérést is lehetővé tesznek. A kimenetek diagnosztikára alkalmas, digitális- vagy PWM-kimenetként is konfigurálhatók.

Szükség esetén minden bemenet és kimenet biztonságos csatornaként konfigurálható, így a biztonság-specifikus érzékelők és működtetők közvetlenül csatlakoztathatók, és adataik feldolgozhatók az alkalmazási szoftverben. Ezen kívül a készülék két Ethernet-porttal és négy CAN-interfésszel is rendelkezik. Utóbbiak támogatják az összes buszprotokollt – köztük CANopen, CANopen Safety és J1939 – és az áttekinthető és előfeldolgozó adatcserét. A CODESYS-programozás vezérlési funkciók alkalmazás-programba történő egyszerű integrálását teszi lehetővé.

A nyílt programozási felületnek köszönhetően a Polyma képes volt saját szoftvermegoldásokat bevezetni, amelyeket a maximális felhasználóbarátság és hatékonyság érdekében terveztek.

A motor-generátor-egység a mobil energiatermeléshez.

A motor-generátor-egység a mobil energiatermeléshez.

Robusztusság és megbízhatóság mobil felhasználáshoz

A technika robusztussága és megbízhatósága döntő fontosságú a mobil használat szempontjából. A Polyma nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az aggregátok háza és technikája még zord körülmények között is megbízhatóan működjön.

„A készülékeknek rezgés- és rázkódásállónak kell lenniük, mivel gyakran mobil használatban vannak” - hangsúlyozza Daniel Andler. A mobil felhasználásra alkalmas ifm-vezérléseket pontosan erre tervezték.

Az aggregátok ifm-érzékelőkkel vannak felszerelve az átfogó állapotellenőrzéshez, beleértve például a szivárgásérzékeléshez szükséges kapacitív érzékelőt. Ez az érzékelő az aggregát alatti gyűjtőteknőben található. Ha egy vezeték meghibásodik, és folyadékok szivárognak ki, azok összegyűlnek a teknőben és az érzékelő észleli őket. Ez azután riasztási jelzést küld a vezérlésnek. Ezáltal megakadályozható, hogy szivárgás esetén a folyadékok észrevétlenül a környezetbe kerüljenek.

Nagy teljesítményű megjelenítő és kezelés

A Polyma által az ifm-mel együttműködésben kifejlesztett testreszabott automatizálási megoldás maximális rugalmasságot biztosít a vállalat és ügyfelei számára.

A fejlett akkumulátor-technológiának köszönhetően a motor kis terhelésnél kikapcsolható, ami jelentős üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé, ugyanakkor növeli a motor élettartamát. A szabadon programozható CR1204 érintőképernyő segítségével a felhasználó bármikor teljes mértékben irányíthatja a rendszert. Tájékozódhat az aktuális állapotról, elvégezheti a beállításokat, valamint be- és kikapcsolhatja a funkciókat.

A kijelzőt a járművek fülkéjében és járművek külső részein való felhasználásra fejlesztették ki. A magas IP65 / IP67 védettségnek köszönhetően optimálisan védett a nedvességgel szemben. Ellenáll a kemény ütéseknek, az állandó rezgéshatásoknak és a szélsőséges környezeti hőmérsékleteknek. A nagy felbontású RGB LED-panel a lehető legjobb olvashatóságot biztosítja még világos környezetben is. A kezelői feladatokhoz a kijelző szabadon programozható gombokkal és egy kapacitív érintőképernyővel rendelkezik.

Az integrált, nagy teljesítményű 64 bites PLC képes megjelenítési és kezelési feladatok elvégzésére, és a CODESYS segítségével szabadon programozható. A készülék hátsó oldalán levő számos csatlakozó aljzat, pl. CAN, analóg videó, USB 2.0 és Ethernet, maximális csatlakoztatási lehetőségeket kínál.

Legyen szó építkezésről, filmforgatásról vagy katasztrófáról – a Polyma hibrid áramfejlesztői – az ifm automatizálási technológiájával felszerelve – könnyen kezelhető, megbízható és hatékony áramellátást garantálnak a helyszínen.

Szoros együttműködés az ifm-mel

A Polyma már az első kapcsolatfelvételtől kezdve úgy érezte, hogy jó kezekben van az ifm-nél, és hosszú távú partnerség jött létre.

„Az ifm telefonos forródrótjának szakértelme manapság nem magától értetődő” - mondja elismeréssel Daniel Andler. Különösen nagyra értékeli, hogy az ifm időt szakított arra, hogy szorosan támogassa a középvállalkozást.

 

Az ifm valóban ‚close to you‘ – ebben az esetben ‚close to Polyma‘. Már a kezdetektől fogva kiváló kezekben voltam. Az ifm munkatársai időt szántak a problémák szakszerű megoldására, ami lenyűgözött engem.

Daniel Andler Polyma, fejlesztési mérnök
Nagyméretű érintőképernyő oldalsó kezelőgombokkal és vezérlőpaddal

A ifm CR1204 központi érintőképernyője az összes üzemi paraméter megjelenítésére és a funkciók széles körének beállítására szolgál.

Összegzés

Ez az innovatív megoldás kiváló példa arra, hogy a testre szabott technika és a vállalatok közötti szoros együttműködés hogyan vezethet olyan kiváló termékekhez, amelyek nemcsak a mai követelményeknek felelnek meg, hanem az energiafogyasztás optimalizálásával és a kibocsátások csökkentésével a környezetvédelemhez is hozzájárulnak. A Polyma és az ifm így új mércét állít fel az iparágban, és bizonyítja, hogy a technológiai fejlődés és a fenntarthatóság kéz a kézben járhat.

Töltse le az alkalmazásról a beszámolót most
Ön milyen sikert ért el az ifm-mel?

Érdekes alkalmazást valósított meg az ifm hardverével vagy szoftverével? Hogyan segítenek érzékelőink optimalizálni az Ön folyamatait? Számoljon be róla! Szívesen bemutatjuk tudását szélesebb közönség előtt is – természetesen díjmentesen.