Az ifm biztonsági vezérlőegységei megbízhatóságot biztosítanak a reach stackerek számára
A Camblift, a nagy teljesítményű, konténerek kezeléséhez használt reach stackerek svéd gyártója az ifm biztonsági vezérlőegységeire támaszkodik, melyek vezérlőrendszereik gerincét alkotják. Ezek a vezérlések biztosítják a megbízhatóságot és pontosságot, amelyre a Camblift gépeinek szükségük van ahhoz, hogy hatékonyan működjenek a szűkös időkorlátok között, különösen olyan igényes környezetekben, melyek a kikötőket és a belvízi terminálokat jellemzik.
Az ifm biztonsági vezérlőegységeit úgy tervezték, hogy azok még olyan zord körülmények között is megbízhatóan működjenek, mint a szélsőséges hőmérsékletek és a magas páratartalom, és garantálják a Camblift üzemeltetéséhez szükséges hosszú élettartamot és rendelkezésre állást. A vezérléseken kívül a Camblift az ifm robusztus I/O dobozait, Ethernet-switcheit és Ethernet-kameráit is használja.