Okos rezgésfelügyelet kábel nélkül
- A telepes üzemmódnak és a rádióhullámoknak köszönhetően sokoldalúan használható
- Ciklikus rezgés- és hőmérséklet-felügyelethez a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Vezeték nélküli technológia intelligens Mesh topológiával a hatékony adattovábbítás érdekében
- Az érzékelő egyszerűen implementálható az adatok megjelenítéséig
Rezgésfelügyelet egyszerű gépekhez
A teleppel üzemeltetett VW rezgésérzékelő a ZB0929 gateway-jel és az LR SmartObserverrel együttesen a gépállapot DIN ISO 10816 szerinti ciklikus felügyeletét teszi lehetővé. A beépített hőmérsékletméréssel együtt a gépeken kialakuló károk időben észlelhetők és a szükségleteknek megfelelő karbantartást lehet tervezni. Így elkerülhetők a nagyobb károk és a költséges leállások.
A vezeték nélküli üzemeltetésnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen integrálható
Az érzékelők teljes mértékben vezetékmentes működésének és az intuitív módon kezelhető adatelemző és -megjelenítő szoftvernek köszönhetően a berendezés átfogó felügyelete is gyorsan és nagyobb munkaráfordítás nélkül kialakítható. Az érzékelőadatok a legnagyobb adatbiztonságban érkeznek a mérési ponttól az IT-hoz.
A rezgésérzékelő a v-RMS értéket is és a mérési pontban észlelt hőmérsékletet is rögzíti és továbbítja. A következőkben további információk találhatók a rendelkezésre bocsátott adatokkal és azok továbbításával kapcsolatban.
v-RMS (fáradás)
A rezgési sebesség effektív értéke. Ez alapján az alkatrész elöregedésének mértékére vonatkozóan lehet következtetéseket levonni.
Hőmérséklet
A hőmérsékletemelkedés oka lehet a túlzott mértékű súrlódás vagy más hatások (például villamossági okok), és fennálló vagy éppen kialakuló meghibásokra utal.
Kényelmes, intelligens konnektivitás
A ZB0929 gateway a vezetékes Ethernet interfész mellett számos vezeték nélkül csatlakozási lehetőséget is kínál, mint például NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi és 2G GSM. Akár 28 érzékelő is összekapcsolható egyetlen gombnyomással közvetve vagy intelligens Mesh kommunikáción keresztül a gateway-jel és ezáltal a háttéreszköz rendszerrel.
Kiértékelés
Az LR SmartObserver segítségével az érzékelőadatok megjeleníthetők és elemezhetők, továbbá kényelmesen konfigurálhatók riasztások, így garantálható a teljes mérési lánc gyors üzembe helyezése. Az érzékelőadatok kiértékeléséhez mindenképpen szükség van a megfelelő LR SmartObserver licencekre.
Külső áramellátás nélkül
A beépített telepnek köszönhetően az érzékelő legalább 4 évig üzemeltethető. Mivel az elektronika teljes mértékben be van öntve, így kizárhatók a nem kívánatos rezgések.