1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. PMD Profiler

PMD Profiler

Minőségellenőrző kontúrral
A termék végső minőségét a specifikáció és a megvalósítás közötti lehető legnagyobb egyezés határozza megy egyetlen gyártási lépésben. Bonyolultnak hangzik? Mostantól már nem az, ígérjük! A PMD Profiler a válasz az Ön inline minőségellenőrzésének minden kihívására! Az optoelektronikai érzékelő néhány lépésben használatra kész, és lézervonalas letapogatással érzékeli az objektum kontúrjait, és eközben felismeri, hogy az alkatrészek, szerelési folyamatok, marások vagy furatok eltérnek-e az előírt állapottól, mégpedig 0,5 mm-es eltéréstől kezdődően. Más szóval: Termékeit jövőben lépésről lépésre maximális minőség mellett tudja legyártani. Egyszerű és biztonságos!

További információk

A PMD Profiler: Precíz minőségellenőrzés lézer alapú távérzékeléssel, magas tűréssel az objektum pozicionálása során

Miért a PMD Profiler?

Üzembe helyezés csak pár lépésben Távolságfüggetlen Immunitás a külső fényre Egyszerűsített hibaelemzés IO-Linken keresztül
Gyors telepítés szabványos M12-es csatlakozóval opcionálisan szoftver nélkül Nagy tolerancia az objektumok pozicionálása során Nincs szükség árnyékolásra a környezeti fény vagy külső megvilágítás ellen Opcionális kontúrmegjelenítés szoftver segítségével a nem megfelelő alkatrészek elemzéséhez

Válogatás és tájolás

Error-Proof-alkalmazások

  • Optikailag alig eltérő alkatrészek megkülönböztetése
  • Nem megfelelő alkatrészek biztonságos felismerése és kiválogatása
  • Objektumok megfelelő helyzetének ellenőrzése a folyamat közben

Előnyök

  • Hibaforrások korai felismerése és megszüntetése
  • Selejtszázalék hosszú távú minimalizálása
  • Nem megfelelő alkatrészek beépítéséből eredő károk megelőzése

Teljes és megfelelő összeszerelés

Szereléstechnika

  • Alkatrészek teljes körű és megfelelő felhelyezésének ellenőrzése
  • Pl. tömítőgyűrűk megfelelő beszerelésének vagy csavarok meghúzásának ellenőrzése

Előnyök

  • Hiányos alkatrészek felismerése és szükség szerinti utólagos felszerelése
  • Helytelenül felszerelt alkatrészek újrabeállítása vagy kiválogatása
  • Tömítetlenségek vagy instabil helyzetek megelőzése

Hézagellenőrzés

Rögzítés ellenőrzése hézagellenőrzéssel

  • Rögzítőelemek megfelelő rögzítésének ellenőrzése
  • Kontúrellenőrzés fókuszálása a releváns profilszakaszra

Előnyök

  • Nem megfelelően felszerelt alkatrészek felismerése és korrigálása szükség esetén

Megmunkálás-ellenőrzés

Megmunkálási lépések ellenőrzése

  • Megmunkált és nem megmunkált alkatrészek megkülönböztetése a kontúr alapján

Előnyök

  • A felületi struktúrából következtetni lehet a berendezés esetleges hibáira (pl. nem megmunkált munkadarabok géphiba következtében)

Termékminőség és gyártási hatékonyság növelése a PMD Profiler segítségével

Telepítési ráfordítás és költségek minimalizálása
Plug & Play megoldás, beállítás néhány lépésben
Termékminőség javítása
Megfelelő és teljes körű összerelés és megmunkálás biztosítása
Nagyobb gyártási hatékonyság
Az inline minőségellenőrzés megakadályozza a komplikációk kialakulását a gyártósoron
Selejtszázalék tartós csökkentése
Hibaforrások korai felismerése és megszüntetése