You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Rendkívül robusztus a fejtől egészen a kábelekig: kompakt teljesen fémből készült érzékelők

Rendkívül robusztus a fejtől egészen a kábelekig: kompakt teljesen fémből készült érzékelők

  • A kompakt szerkezeti kialakítás kábelváltozata szűkös beépítési körülményekhez
  • Tömör minden felhasználási területen, az IP 65 - IP 69K védettségnek köszönhetően
  • Tapadásgátló bevonat a hegesztési területen való felhasználáshoz
  • A homlokfelület akár 1 Joule nagyságú ütéseknek is ellenáll
  • Megbízható -40...85 C közti közeghőmérsékleteknél

Nagyfokú megbízhatóság még a legkeményebb körülmények mellett is
A teljesen fémből készült érzékelőket ott használják, ahol az alkalmazás különleges ellenállóképességet igényel. Például hogy megfeleljen az ipari berendezések, pl. eszterga- vagy marógépek különleges igénybevételeinek. Az érzékelőháznak ilyenkor gyors hőmérsékletváltozásoknak és aggresszív közegeknek, pl. kenő- és hűtőanyagoknak kell megbízhatóan ellenállnia. Ezen kívül a robusztus V4A nemesacél kivitel optimális védelmet nyújt a forgácsoló megmunkálás abrazív részei ellen. Az acéliparban vagy az autóiparban ezzel szemben a fröcskölő hegesztési cseppek veszik igénybe az érzékelőházat. A tapadásgátló bevonattal és az ütésálló aktív felülettel készült kivitel ilyenkor ideális megoldást jelent a biztonságos üzem garantálásához. A kompakt és rövid kivitelnek köszönhetően a lehető legszűkebb helyeken is használható.