Kis jelzőlámpa nagyszerű funkciókkal
- Vezérlés IO-Link vagy digitális bemenetek segítségével
- Optimális felismerhetőség világos környezetben
- Egyszerű szerelés M30 rögzítőanyával
- Hangos jelzőkürt (90 dB) beállítható dallamokkal
- Magas fokú védettség, jelzőkürttel is. Alkalmas nedves környezetbe.
Gépállapotok flexibilis kijelzése
Akár gépeken, berendezéseken, akár szállítószalagokon: A különböző színű fényekkel a jelzőlámpák távolról is jól felismerhetően jelzik az üzemállapotokat vagy zavarokat. Ez az innovatív jelzőlámpa a hagyományos többszegmensű fények nagy teljesítményű alternatívája. A fényszegmens akár 7 szín megjelenítésére képes. Ezen kívül a tartós fény vagy a különböző villogó módok színtől függően is beállíthatók. A vezérlés IO-Link segítségével történik, de lehetőség van három definiált szín hagyományos megvezérlésére is digitális bemeneteken keresztül. Így a hagyományos jelzőlámpák egyszerűen helyettesíthetők ezzel a jelzőlámpával. Ezen kívül elérhetők akusztikus jeladóval és / vagy kopásmentes, szabadon kiosztható gombokkal szerelt változatok is.
Három üzemmód:
A jelzőlámpa csúcspontja a három különböző üzemmód, melyek maximális sokoldalúságot biztosítanak a felhasználó számára. Az IO-Link bár magas fokú rugalmasságot biztosít az üzemeltetés és paraméterezés során, de a színek IO-Link nélkül is kiválaszthatók a három digitális bemeneten keresztül. A lehetséges színek: piros, zöld, kék, cián, magenta, sárga és fehér.
IO-Link mód:
Itt a hét szín, az akusztikus jeladó és a gombok tetszés szerinti megvezérlésére van lehetőség. A paraméterezés (villogási módok, dallamok stb.) bármikor beállítható a vezérlésen keresztül. Ez maximális rugalmasságot biztosít.
SIO-Mode RGB:
Ez a mód IO-Link nélkül dolgozik. A 7 szín megvezérlése három digitális bemeneten keresztül történik (RGB), melyek egyenként vagy kombinálva is megvezérelhetők. Az 5-pólusú M12-hüvely egy további pinjén keresztül lehetőség van az akusztikus jeladó és a gomb megvezérlésére, ill. lekérdezésére.
SIO-Mode On / Off
Ebben a módban a három szín egy-egy külön pinen keresztül vezérelhető meg. Így lehetőség van a hagyományos többszegmensű fények egyszerű helyettesítésére. Az 5-pólusú M12-hüvely egy további pinjén keresztül lehetőség van az akusztikus jeladó és a gomb megvezérlésére, ill. lekérdezésére.
Paraméterezés IO-Link segítségével:
Még ha SIO-módban lehetőség is van IO-Link nélküli üzemre, az IO-Link mégis szükséges pl. a kívánt fényszínek paraméterezéséhez. Az ifm LR DEVICE PC-szoftverével a felhasználó egyszerűen elvégezheti az IO-Link készülékek konfigurálását, valamint a paraméterkészletek betöltését és mentését. Ezen kívül áttekinthetően megjeleníthetők a mérési értékek és kényelmesen tesztelhetők a készülékbeállítások.
IO-Link-funkciók (kiválasztás):
- Üzemmódok
- 7 választható szín
- Tartós fény, 3 villogó mód, 3 villanó mód
- 7 különböző dallam az akusztikus jeladóhoz