• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Kábel-összeköttetések a nedves területre Ethernet D-kódolással

Kábel-összeköttetések a nedves területre Ethernet D-kódolással

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (csillagnégyes) az élelmiszeriparba

  • Halogén- és szilikonmentes
  • Optimális tömítettség még kézzel való felszerelés esetén is, a jól szorító ellenanyának köszönhetően
  • Tartós rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral
  • Védettség: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (csillagnégyes)

ecolink M12 élelmiszeripari higiéniás és nedves környezet számára
A legtöbb alkalmazás speciális megoldást igényel. Csak minőségi anyagok, biztonságos gyártási folyamatok és hibamentes szerelés vezet tartósan sikerre. Az aszimmetrikusan ható rezgésvédelem a helyén tartja a menetes hüvelyt, valamint optimális és tartós tömítést biztosít. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás során, ill. után végzett intenzív felügyelet kiváló minőségi színvonalat biztosít.