• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

AS-i Safety-at-Work modul

Két biztonságos digitális bemenet és két standard kimenet egy címen

  • 2 biztonságos digitális bemenet és 2 standard kimenet
  • Két darab, OSSD kimenetes vagy fényrácsos, biztonságos, induktív érzékelő csatlakoztatható csupán egy AS-i címre
  • Tanúsítva: EN 62061 / SIL2 és EN ISO 13849-1 / PL d
  • Precíz, rugalmas és gyors szerelés
  • A modul AS interfészes tápellátása

Biztonságos ClassicLine-Modul
Ezzel a biztonságos bemeneti modullal a biztonsági részegységeket integrált AS-i interfész nélkül csatlakoztathatja az AS-i Safety at Work System rendszerre.

AS-i interfész nélküli összetevőkhöz
Segítségével egy 2 csatornás kivitelű, elektronikus és OSSD kimenetekkel rendelkező induktív érzékelő (pl. GG712S) vagy az EN 13849-1 szerinti d teljesítményszintű fényrács egyetlen 4 eres standard összekötőkábellel csatlakoztatható csupán egyetlen AS-i címhez. Két integrált kimenet két aktor - pl. jelzőlámpa vagy relé - csatlakoztatását teszi lehetővé. A biztonságos érzékelők és kimenetek feszültségellátását teljes mértékben az AS-i biztosítja.

Előnyök és vevőérték
Az AC509S alatt segédenergia nélkül üzemeltethetők a 200 mA alatti áramfogyasztású biztonságos érzékelők. A csatlakoztatásra csupán sárga AS-i szalagkábellel kerül sor.

AS-i gyorscsatlakozó
A gyorscsatlakoztatási technológia a lehető legnagyobb szerelési biztonságot és rugalmasságot biztosítja. Az AS-i szalagkábel három különféle irányból csatlakoztatható.

Helyszíni diagnózis
A LED-ek a be- és kimenetek, valamint a kommunikáció állapotát mutatják.

Biztonság
Az AC509S biztonságos AS-i modul két darab, egyenként két öntesztelő félvezetős kapcsolókimenettel rendelkező elektronikus érzékelő biztonságilag releváns kapcsolási állapotait rögzíti (OSSD). A modul teljesíti az EN 62061 SIL2-ig terjedő és az EN13849-1 PL d-ig terjedő követelményeit. Hiba esetén az integrált kommunikáció-felügyelet kikapcsolja a jelkimeneteket.

Üzembe helyezés
A modul címzése feszültségmentesen, a szerelés előtt vagy szerelt és huzalozott állapotban is elvégezhető a címző-aljzattal. Ehhez csak AC1154 címző-készülékre, valamint E70213 címző-kábelre van szükség.