- Termék újdonságok
- IIoT megoldások
- Gyors hozzáférés a termelési adatokhoz közvetlen felhőcsatlakozással
Gyors hozzáférés a termelési adatokhoz közvetlen felhőcsatlakozással
Az egyszerű út a felhőbe
Az io-key segítségével az ipari IoT-hez való hozzáférés könnyedén elkezdődhet. Akár távoli létesítményekben, akár a szállításban és logisztikában, akár a termelés közepén: Két IO-Link érzékelő közvetlenül csatlakoztatható az io-kulcshoz, és további érzékelők csatlakoztathatók a megfelelő tartozékok segítségével. Az io-key közvetlenül a moneo felhőbe továbbítja az érzékelő adatait. Ott egy intuitív dashboard-on vizualizálhatók, elemezhetők és nyomon követhetők. Az integrált mobiltelefon-kapcsolatnak köszönhetően az adatok értelmes felhasználásához nincs szükség további hardverre, sem bonyolult informatikai integrációra.
Biztonságos és megbízható
A mobiltelefon-hálózatokon keresztül történő vezeték nélküli kommunikáció különösen érdekessé teszi az io-key-t a nehezen hozzáférhető vagy távoli rendszerek számára. Az io-key csak tápegységet igényel a működéshez.
Az IP65-ös védettségi osztálynak megfelelő robusztus kialakításának köszönhetően még zord ipari környezetben is megbízhatóan működik. A moneo Cloud is tanúsított adatközpontokban működik, és megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak.
Bármikor és bárhol megtekintheti az érzékelő adatait
A megoldás igény szerint skálázható: Egy moneo Cloud licenchez több io-key is használható. Az adatok bármikor lekérdezhetők, és a folyamatok kényelmesen, távolról is nyomon követhetők.
A figyelmeztetések és értesítések egyénileg is konfigurálhatók: Az előre meghatározott küszöbértékek túllépése esetén a moneo Cloud automatikusan értesítést küld e-mailben, hogy az illetékesek gyorsan reagálhassanak, és megelőzhessék a rendszerhibákat vagy károkat.