• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Teljesen fémből készült ultrahangos érzékelő zord környezetekhez

Teljesen fémből készült ultrahangos érzékelő zord környezetekhez

Töltési szint ellenőrzése minden alkalmazási területhez

Legyen az tartály vagy siló, folyadék, ömlesztett áru vagy különálló objektumok: Az univerzális töltésszint-, ill. távolságmérés ultrahang segítségével megbízhatóan és precízen történik. De még ha nincs is közvetlen érintkezés a közeggel, az agresszív kipárolgások és gőzök erősen befolyásolhatják az érzékelő működését és élettartamát. Nem ez a helyzet az ifm új ultrahangos teljesen fémből készült érzékelőjénél. A membrántól egészen a csatlakozóig ellenállóképes nemesacél (V4A) burkolat védi. Ennek köszönhetően az érzékelő ellenáll a külső behatásoknak, és növeli élettartamát. Ezáltal ideális az élelmiszeriparban és más higiéniai alkalmazásokban való használatra.

IO-Linkkel együtt

Az IO-Link segítségével a távolságérték digitálisan is továbbítható vagy beállítható a hatótávolság. A visszhang-minőségre vonatkozó visszajelzésnek köszönhetően az érzékelő tájolása a beszereléskor optimalizálható, és folyamatosan felügyelhető a működésbiztonság.

A termékek