- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Pontos sűrítettlevegő-mérés a termeléstől a fogyasztóig
Pontos sűrítettlevegő-mérés a termeléstől a fogyasztóig
- Az energiaköltségek precíz elosztása a pontos fogyasztásméréssel
- Az energiahatékonyság növelése a szivárgásfelügyelet segítségével
- Az energiamenedzsment rendszer alapja a EMAS vagy a DIN EN ISO 50001 szerint
- Nyomásfelügyelet beépített nyomásérzékelővel
- A különböző folyamatértékek egyidejű megjelenítésével megtakaríthatók a további mérési helyek
Az „All-in-one-érzékelő“ költséget takarít meg
Az SDG sűrítettlevegő-fogyasztásmérő igazi mindenesként tűnik ki. A kiegészítőleg integrált nyomás- és hőmérséklet-érzékelőknek köszönhetően a felhasználó rögtön négy folyamatértéket (átfolyás, nyomás, hőmérséklet és összfogyasztás) láthat egy pillantással, melyek információt nyújtanak berendezésének energiahatékonyságáról.
A DN8-tól DN250-ig terjedő precíz inline érzékelők széles választékával az ifm a teljes alkalmazási spektrumot lefedi.
Energia-megfigyelés egy pillantásra
A folyamatértékek a beépített TFT-kijelzőn keresztül hatékonyan és bármikor nyomon követhetők. Négy egyedileg beállítható grafikai elrendezés áll rendelkezésre, melyek rugalmasan beállíthatók. Ezen kívül minden folyamatérték gyorsan és egyszerűen továbbítható az IO-Link segítségével.
Fedezze fel a hatékony sűrítettlevegő-felügyelet előnyeit az ifm segítségével. A digitális gépcsarnokban szakértőink többek között arról beszélnek:
- Részletes fogyasztásmérés a véggépen - a hardvertől a szoftverig (0:00-19:17)
- Sűrítettlevegő-felügyelet az elosztóvezetéken – a költségek és a szivárgás beazonosítása egyszerűen (19:17-31:50)
- Energiamutatók gyűjtése és a kompresszor hatásfokának kiszámítása (31:51-35:59)
Az energiahatékonyság növelése a berendezésbe beépített szivárgásfelügyelet segítségével
A pontos átfolyási érzékelés segítségével felismerhetők a szivárgások és megtakaríthatók az energiaköltségek. Ezen kívül a készülék magas fokú ismétlési pontossága lehetővé teszi, hogy a sűrített levegő költségeit pontosan kiszámítsa a gyártósorra vonatkozóan, és ezzel optimalizálja termékei költségeit.
A beépített nyomásmérésnek köszönhetően sűrítettlevegő-érzékelőink lehetővé teszik a sűrítettlevegő-rendszer általános üzemi nyomásának felügyeletét. A kompresszortól a fogyasztóig terjedő nyomáskülönbség létrehozásával a vezetékrendszer nyomásesése is ellenőrizhető és optimalizálható. A nyomáscsökkenés, például a szennyezett szűrőrendszerek miatt, szintén folyamatosan érzékelésre kerül.
A kifogástalan energiamenedzsment rendszer alapja a EMAS DIN EN ISO 50001 szerint
Az EU energiahatékonysági irányelvei szerint minden tagállam köteles energiamegtakarítási intézkedéseket foganatosítani. Az energia-adókedvezmények előfeltétele az energiamenedzsment rendszer bevezetése. Az új sűrítettlevegő-fogyasztásmérő és a rendszeres kalibrálás kombinációja optimális alapot biztosít ehhez.