• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. IO-Link
  3. IO-Link masterek intelligens érzékelőkhöz a kapcsolószekrényben

IO-Link masterek intelligens érzékelőkhöz a kapcsolószekrényben

  • Az automatizálási és az IT-hálózat különválasztása
  • Kész az Ipar-4.0-ra az új IoT Core révén
  • 8 IO-Link port teljes V1.1 funkcionalitással
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON vagy Powerlink
  • A master és az eszköz a moneo configure szoftverrel konfigurálható

IO-Link masterek az automatizáláshoz és az IT-világhoz

Az IO-Link master modulok a kapcsolószekrényhez gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Ezen kívül az intelligens érzékelők fontos információi párhuzamosan az IT-világba is továbbíthatók. Egy külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely segítségével az IT-hálózat az automatizálási hálózattól teljesen függetlenül építhető fel. Az érzékelők információi a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül továbbítódnak az IT-világba.

Előnyök és az ügyfelek haszna

Az automatizálási és az IT-hálózat különválasztása

A berendezés rendelkezésre állása élvezi a legfőbb prioritást. Az automatizálási hálózat semmi esetre sem szabad, hogy kívülről zavarva legyen. Ennél az oknál fogva ezen a készüléken külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely található, mely szétválasztja az IT- és az automatizálási hálózatot. Így az érzékelők érzékeny információi veszélytelenül továbbíthatók az IT és ERP rendszerekbe.

Szenzorok konfigurálása moneo configure-szel

Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Továbbá minden csatlakoztatott szenzort a mindenkori paraméterekkel jelez ki. Így a rendszer összes szenzorának paraméterezésére lehetőség van egy központi helyről.

Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása

Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása árnyékolás nélküli szabványos M12 csatlakozókábelekkel történik. A csatlakozókábelek a levehető COMBICON csatlakozókkal egyszerűen rögzíthetők az IO-Link masteren. Akár 8 IO-Link érzékelő is csatlakoztatható, és összesen 3,6 A árammal táplálhatók be. A vezetékhossz 20 m is lehet.

Bizonságos digitalizált adatok

A szenzorok adatai digitálisan kerülnek továbbításra. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkező-ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.