- Termék újdonságok
- Csatlakozás-technológia
- M12 Power-kábel L-kódolással
M12 Power-kábel L-kódolással
- 2,5 mm2 kábelkeresztmetszet max. 16 A áramokhoz
- M12 vezeték az EN 61076 szerint L-kódolással
- Ideális az IO-Link master csatlakoztatásához
- Halogénmentes kábelanyag
- Általános ipari alkalmazásokhoz, pl. gyárautomatizáláshoz vagy szerszámgépekhez
Nagy áramok átvitele kis feszültségesés mellett
A terhek megvezérlése az IO-Link master modulokkal több energiát igényel, mint az egyszerű érzékelők megvezérlése. A megfelelő árambevezetés az ilyen moduloknál az L-kódolású M12 Power-csatlakozással biztosítható, mely egyre inkább előretör a piacon. Az ifm ehhez igazított csatlakozó- és összekötő kábeleket kínál. 2,5 mm2 kábelkeresztmetszet mellett akár 16 A áramok is megbízhatóan továbbíthatók, miközben a kis feszültségesés pozitívan hat a hatósugárra.
Gyárautomatizáláshoz és szerszámgépekhez
A ház anyagainak és a halogénmentes kábelanyagnak köszönhetően ezek a kábelek kiválóan alkalmasak a legtöbb alkalmazásra a gyárautomatizálásban vagy szerszámgépek felszerelése során.