Kezdődik a jubileumi év - 50 éve ifm: így kezdődött!
1969 október 29-én történt, hogy a mai ifm vállalatcsoportot ifm electronic geräte gmbh+co kg néven megalapítottuk. Az induktív közelítés-érzékelő kifejlesztésével 220 V-hoz az ifm sikere már az alapítás évében megkezdődött.
Az motivált minket, hogy másképp csináljuk, mint a többiek, méghozzá jobban: kiváló minőségben, megbízhatóan és ügyfélszolgálattal. Az alapítás előtt néhány évvel a két alapítóatya, Gerd Marhofer „forgalmazó“ és a lelkes „elektromérnök“, Robert Buck, egy berendezésgyártónak henger- és acélműveket működtetett Elzászban. De ezzel a munkával egyikük sem volt elégedett. Ezért Robert Buck a tettnangi lakásának hálószobájában saját érzékelőket és kapcsolókat kezdett fejleszteni. Gerd Marhofer javaslatára megalkotott egy induktív érzékelőt 220 V-os hálózati feszültséghez. Addig más cég nem tudott érintésmentesen érzékelni, „de Robert Buck fantasztikus fejlesztő volt, és mintha egyszerűen összezsugorodott volna, hogy átférjen az áramkörön", meséli Gerd Marhofer visszaemlékezéseiben. "Olyan problémákat akartam elektromos eszközökkel megoldani, amelyekkel mások nem foglalkoztak", mondja erről Robert Buck.
Az ifm electronic geräte gmbh+co kg megszületésének pillanata az volt, amikor sikerült induktív közelítéskapcsolót kifejleszteni 220 V hálózati feszültséghez egy végkapcsoló közvetlen kapcsolásához. Az ifm termékprogramja ezután 10, ill. 20 mm kapcsolási távolságú induktív érzékelőkből állt.
Ma, fél évszázaddal később, az ifm rendkívül nagy termékportfóliója nemcsak az összes releváns szabványos megoldást, hanem az egyes üzletágak speciális követelményeit is szem előtt tartja. A pozíció- és folyamatérzékelők mellett a mozgásérzékelők és a biztonságtechnika is a programhoz tartozik. Az ifm kínálatában szerepelnek továbbá termékek az ipari képalkotáshoz és kommunikációhoz, valamint rendszerek az azonosításhoz és a mobil munkagépekhez. Ezenfelül az ifm kiemelt figyelemmel dolgozik az innovatív ipar 4.0 megoldások fejlesztésén.