• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

moneo Cloud - Onboarding 3 lépésben

Kattintson a Demo gombra: Új önkiszolgáló mobil IoT Suite felhasználó létrehozása (önkiszolgáló)

Kattintson a Demo gombra: Új moneo felhőpéldány létrehozása Mobile IoT Suite segítségével

Csatlakoztasson egy edgeGateway-t vagy egy io-key-t

Az edgeGateway és az io-key közvetítőként működik az érzékelők és a moneo felhő között. Amint létrejön a kapcsolat a perem és a felhő között, az érzékelők kezelhetők és például irányítópultok hozhatók létre.

Ez így működik: Az eljárás az edgeGateway és az io-key esetében eltérő. Ha egy io-key-t szeretne csatlakoztatni a moneo Cloudhoz, akkor ezt a mobil IoT Suite-ban található önkiszolgáló szolgáltatásunkon keresztül teheti meg. Ha egy edge gatewayt (AE2100, AE2400) szeretne csatlakoztatni, futtassa a telepítővarázslót közvetlenül az eszközön.

Használja a következő kattintásos demókat vagy videókat a lépésről-lépésre történő útmutatásért:

Decentralizált alkalmazásokhoz – egyszerű csatlakozás mobil kommunikáción keresztül (AIK050)

➜ Kattints a demóra ➜ How-to videó

Központosított alkalmazásokhoz - ideális a vezérlőszekrényben vagy IT-környezetben történő működéshez (AE2100)

➜ Kattints a demóra ➜ How-to videó

Központosított alkalmazásokhoz – optimális megoldás terepi használatra (AE2400)

➜ Kattints a demóra ➜ How-to videó

Az első lépések a moneo területén

A moneo-t az érzékelők paraméterezésére, a termelés felügyeletére vagy a múltbeli adatok elemzésére szeretné használni.

Ez így működik: A korábban csatlakoztatott edgeGateway-eket és io-kulcsokat a moneo Device Managementben találja. Most már létrehozhat egy topológiát, hozzáadhat érzékelőadatokat és használhatja a különböző funkciókat.

További segítséget itt talál:

➜ Kattints a demóra ➜ How-to videó