• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

A hatékonyság növelése a kikötőben

A container ship docks at the port terminal

A jövő automatizálása és összekapcsolhatósága

A nemzetközi kereskedelem folyamatosan növekvő volumene és az ügyfelek globális logisztikai szolgáltatások iránti igénye magas szintű hatékonyságot követel meg a kikötők üzemeltetésében. Különösen az interkontinentális áruszállításban alig van olyan áru, amelyet ne hajóval szállítanának. Ezért a konténerkikötők döntő szerepet játszanak a nemzetközi ellátási láncban. A konténerkezelésben mindennek biztonságosan és késedelem nélkül kell működnie, hogy a globális logisztikai lánc szereplőinek rögzített menetrendje ne kerüljön veszélybe.

Ennek eredményeképpen nemcsak az automatizálás, de a kikötőüzemeltetés legfontosabb eszközeinek egyre fokozódó állapotfelügyelete is elengedhetetlen a költség- és időmegtakarításhoz, valamint a megbízhatóság és versenyképesség megőrzése érdekében. Minden kikötői alkalmazáshoz rendelkezünk a megfelelő és biztonságos megoldással, hogy ezek a követelmények teljesüljenek.

Automatizálási megoldásaink előnyei

A hatékonyság növelése érdekében egyre fontosabbá válik a szárazföldi és a tengeri oldalon érintett felek hálózatba szervezése, ami megbízható adatcserét igényel nem csak a szereplők között, de a fontos eszközök állapotellenőrzése tekintetében is. A kikötőknek ezért intelligensebbé kell válniuk, ami azt eredményezi, hogy egyre inkább felfedezik maguknak a digitalizáció témáját. Ebben az összefüggésben olyan intelligens érzékelőkkel ellátott rendszermegoldásokat kínálunk, amelyek nemcsak megbízhatóan működnek, hanem amelyek adatátvitele - igény esetén a felhőbe is - lehetővé teszi a zavartalan kikötőüzemeltetést.

Rendelkezésre állás.

A kikötő területén lévő berendezések és gépek adatai IO-Linkkel ellátott érzékelőkön keresztül jutnak el a fölérendelt rendszerekbe - így például a kikötői berendezések károsodását korai szakaszban lehet észlelni, és garantálni lehet e gépek magas szintű rendelkezésre állását.

Költségcsökkentés:

A kikötői üzem bármilyen megszakadása nemcsak a kikötő üzemeltetője, hanem a teljes logisztikai lánc minden résztvevője számára is költséges. A kikötői berendezések mechanikai kopás miatti leállása pl. idejekorán felismerhető és így megelőzhető. A precíz érzékelőkkel ellátott felügyeleti rendszerek képesek felismerni a csapágykárokra, kiegyensúlyozatlanságra stb. vonatkozó adatokat, és azokat digitálisan továbbítani az IO Link segítségével, így elkerülhetők a leállási idők okozta magas költségek.

Megbízhatóság:

Több mint 50 éves tapasztalatunkkal tudjuk, hogyan érhetjük el a daruk, terpesztődaruk, reach stackerek, portálrakodók és AGV-k maximális rendelkezésre állását. Ezek a speciális járművek szélsőséges ütéseknek és rezgéseknek, valamint a tengerparton uralkodó körülményeknek – csapadéknak és erős napsütésnek, szélnek és sós levegőnek – vannak kitéve. Az ifm érzékelői és vezérlőrendszerei nemcsak az IP68 / IP69K védettséggel rendelkeznek az olaj vagy víz behatolása ellen, hanem -40 és 85 °C közötti hőmérséklet-tartományban akár 120 g-ig terjedő ütés- és rezgésállósággal is. A kiváló EMC ellenállóképesség az IO Link-en keresztüli digitális adatátvitellel kombinálva biztosítja az összes releváns gépadat zavartalan rögzítését és továbbítását. Természetesen minden vonatkozó jóváhagyás és engedély rendelkezésre áll.