• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

A minőség nyer: Miért bízhat az ifm termékeiben?

Terepen tesztelve

Az ifm termékeit előzetesen intenzív és kiterjedt tesztelésnek vetik alá valós munkakörnyezetben.

Megbízható

A gyártási folyamat során folyamatosan ellenőrizzük termékeink működését és minőségét.

Tanúsítva

Az akkreditált kalibrálások, jóváhagyások és tanúsítványok a magas színvonalat garantálják.

Fenntartható

Az ifm termékek hosszú élettartama csökkenti az erőforrás-szükségletet.

Termékminőség szenvedéllyel

Számunkra az ifm-nél a minőségirányítás sokkal több, mint a ISO 9001 szabványnak való megfelelés. Ez szilárd alapot képez, erre építve ugyanakkor kifejlesztettük saját szabványainkat, minőségi kritériumainkat és tesztelési folyamatainkat.

A minőségbiztosítás a teljes gyártási folyamat szerves részét képezi. A beszerzéstől a tartóssági teszteken és a sorozatgyártáson át a végső ellenőrzésig: Biztosítjuk, hogy minden lépés megfelel magas szintű elvárásainknak.

Ügyfeleink visszajelzései ugyanilyen fontosak számunkra. Az Ön visszajelzései folyamatosan beépülnek a minőségértékelésünkbe, és segítenek abban, hogy még jobbá váljunk.

A minőséghez nem csak a legmodernebb termelőeszközökre és egy technikailag kiválóan felszerelt tesztlaborra van szükség, hanem mindenekelőtt elkötelezett emberekre. Munkatársaink sok évnyi tapasztalatot, mélyreható szakértelmet és szenvedélyt visznek az automatizálásba. Gondoskodnak róla, hogy minden egyes ifm termék meggyőző legyen.

Tehát Ön is számíthat rá: Olyan minőséget biztosítunk, amelyet Ön is megtapasztalhat a gépeiben, berendezéseiben és folyamataiban. Kezdettől fogva. Minden nap.

5 év garancia – minőségi ígéretünk az Ön számára

Magas termékminőség és a valós műszaki adatok sérthetetlen ifm-értékek

Az ifm vállalati filozófiájának ezt a vezérelvét minden alkalmazottja szenvedélyesen megéli – és ez az ifm által a saját gyártású termékekre nyújtott 5 éves garanciában is megnyilvánul. Magabiztosnak hangzik? Mindenképp. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy magas szintű minőségbiztosításunkkal képesek vagyunk garantálni, hogy minden készülék hosszú távon is úgy működjön, ahogyan kell.

Minőség extrém körülmények között is

Hőmérséklet-ingadozások, rezgések, por, nedvesség, vegyi gőzök: Tudjuk, hogy az Ön folyamatai és munkakörülményei milyen igényesek lehetnek – ezért termékeinket úgy terveztük, hogy azok semmilyen helyzetben ne hagyják cserben Önt. Tudjon meg többet iparág-specifikus megoldásainkról.

ifm terméktesztek

Több mint 1000 óra a szélsőségek hullámvasútjában

Milyen lenne a világ szabványok nélkül? Kevésbé összehasonlítható, kevésbé megbízható, kevésbé pontos. Ez így van rendben. De mi van akkor, ha valaki nem „csak” összehasonlítható, megbízható és pontos akar lenni? Ekkor az általános specifikációknál jóval magasabbra állítja saját mércéjét – és elkészít egy olyan érzékelőt, amely minden elképzelhető (és néha elképzelhetetlen) alkalmazásban a csúcsteljesítményét nyújtja. Tartós.

Hogyan készítjük fel erre az érzékelőinket? Intenzív terheléses tesztekkel folyamatosan biztosítjuk, hogy termékeink kiválóan teljesítsék a velük szemben támasztott követelményeket – és készen álljanak arra, hogy bizonyítsák képességeiket az Ön számára.

ifm – az ipar partnere

Az automatizálás és digitalizálás szakértőjeként tisztában vagyunk a termelők, a berendezésgyártók és a fogyasztók magas igényeivel. Ezért termékeink és megoldásaink esetében mindig a legmagasabb minőségi, biztonsági és megbízhatósági szabványokat alkalmazzuk.

A következő témák is érdekelhetik Önt

Fedezze fel, hogy az ifm-technológiák hogyan segítenek megbirkózni az összetett automatizálási kihívásokkal. Sikertörténeteink, gyakorlati gépi megoldásaink és alapos termékismeretünk megmutatják, hogy az innováció és a minőség kéz a kézben jár – és az Ön alkalmazásait magasabb szintre emelik.