- Termékek
- ST1400
Termékjellemzők
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
---|
Felhasználási terület
Közeg | folyadékok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 5 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Elektromos adatok
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS 0100 |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 7 |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Környezeti körülmények
Védettség | IP 67 |
---|
Mechanikai adatok
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PTFE |
Folyamatcsatlakozás | M12 x 1 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|