Felhasználási terület
Alkalmazás | áramlásellenőrzés; Vezeték ellenőrzés |
---|
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...10 |
Üzemi feszültség [V] | 90...240 AC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 3,5 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 10 |
Csatornák száma | 1 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (kapcsolási ciklusok 3 A-es terhelésnél: 100.000; kikapcsolás típusa: záró) |
Kapcsolási ciklusok (mechanikai) | 20_Millionen |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | kimenet áramlás esetén kapcsol: BE kimeneti funkciónál = záró / OFF kimeneti funkciónál = nyitó |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás | nyomógomb |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67; (csatlakoztatott szenzorral) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 209 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 244,5 |
---|---|
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 50 / L = 83 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; sárgaréz |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|