Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Rp 1 belső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | ||
Közeg | folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...100 | ||
Nyomásállóság [bar] | 25 | ||
Nyomásállóság [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 25 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; frekvencia jel; IO-Link; (beállítható) |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (kimenetenként 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Kapcsolási ciklusok (mechanikai) | 10 millió |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenet frekvenciája [Hz] | 0...10000 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Frekvencia végpont, FEP |
|
||
Lépéstávolság |
|
||
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Mérési dinamika | 1:50 |
Mérési tartomány [°C] | -10...100 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -32...122 |
Felbontás [°C] | 1 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -9...100 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -10...99 |
Lépésekben [°C] | 1 |
Frekvencia kezdőpont, FSP [°C] | -10...78 |
Frekvencia végpont, FEP [°C] | 12...100 |
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 10...10000 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; közeg és üzemi hőmérséklet: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 1 % MEW |
Hőmérséklet drift | 0,029 °C / K |
---|---|
Pontosság [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Válaszidő [s] | 0,01 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/frekvencia kimenet; közeg választás; csillapítás kapcsoló kimenethez / analóg kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; szabványos mértékegységben; folyamatérték szín |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 5 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 145 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 1286 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; sárgaréz kémiailag nikkelezett |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); sárgaréz (2.0371); sárgaréz kémiailag nikkelezett; PPS; o-gyűrű: FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Rp 1 belső menet |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés | Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást! | ||||
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|