Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Felhasználási terület
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
---|---|---|---|---|
Közeg | folyadékok | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Elektromos adatok
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás gyújtószikramentes tápleválasztókhoz (Ex ia) |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | hidrosztatikus |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás); BFSL = Best Fit Straight Line (legkisebb érték beállítás)) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < 0,2 (BFSL) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < 0,2; (évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -10...60 | ||||||
Védettség | IP 68 |
Tesztek / engedélyek
Engedély | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX eszközjelölés | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [év] | 969 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1034,2 |
---|---|
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 27 / L = 147 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
anzeigen-bedienelemente
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|