- Termékek
- PP7530
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | folyadékok és gázok | |||
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva. | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...90; (kérésre: -40...90 °C) | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 45 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Lépésekben |
|
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 1,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,5 |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,1 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Reakcióidők
Válaszidő [ms] | < 3 |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...4 |
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás | programozó eszköz / Teach funkció |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | EPS |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Ház | hengeres |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 84 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; PEI |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet belső menet:M5 |
Beépített folytóelem | nem (utólag szerelhető) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach funkció | igen |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|