- Termékek
- PN3007
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 belső menet |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Min. repesztőnyomás [mbar] | 30000 |
Nyomásállóság [mbar] | 10000 |
Nyomás típusa | relatív nyomás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 40 V) |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 170 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kapcsolási pont SP [mbar] | 10...1000 | |||
Visszakapcsolási pont rP [mbar] | 5...995 | |||
Lépésekben [mbar] | 5 | |||
Gyári beállítás |
|
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [a tartomány %-a] | < ± 0,5 |
---|---|
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén) |
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,25 |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,05; (6 havonta) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reakcióidők
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Analóg kimenet max. válaszideje [ms] | 3 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység; áram/feszültségkimenet |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 213 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 261 |
---|---|
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 belső menet |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | mbar; kPa; psi; inHg |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|