Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 13 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] | 15...200; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Beállítható tartomány | igen |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 2 |
Max. fényfolt szélesség [mm] | 2 |
Max. fényfolt magasság [mm] | 1 |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 501 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Anyagok | ház: ABS; LED ablak: SEPS; billentyű: SEPS | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronikus lezárás | igen |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|